仕上げ刃無し55°

仕上げ刃無し55°
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,226円~
通常出荷日:
3日目~

タイプBは、焼結したチップブレーカーと研磨刃のコンビネーションチップです。また、外形用と内径用ではブレーカー形状に違いがあります。(BMA材種のみ)

PDF

型番

86 の型番候補があります候補を表示

型番
06ILA55BXC
06IRA55BXC
08ILA55BXC
08IRA55BXC
11ELA55BMA
11ELA55MXC
11ELA55P25C
11ERA55BMA
11ERA55MXC
11ERA55P25C
11ILA55BMA
11ILA55MXC
11ILA55P25C
11IRA55BMA
11IRA55MXC
11IRA55P25C
16ELA55BMA
16ELA55MXC
16ELA55P25C
16ELAG55BMA
16ELAG55MXC
16ELAG55P25C
16ELG55BMA
16ELG55MXC
16ELG55P25C
16ERA55BMA
16ERA55MXC
16ERA55P25C
16ERAG55BMA
16ERAG55MXC
16ERAG55P25C
16ERBAG55BMA
16ERBG55BMA
16ERG55BMA
16ERG55MXC
16ERG55P25C
16ILA55BMA
16ILA55MXC
16ILA55P25C
16ILAG55BMA
16ILAG55MXC
16ILAG55P25C
16ILG55BMA
16ILG55MXC
16ILG55P25C
16IRA55BMA
16IRA55MXC
16IRA55P25C
16IRAG55BMA
16IRAG55MXC
16IRAG55P25C
16IRBAG55BMA
16IRBG55BMA
16IRG55BMA
16IRG55MXC
16IRG55P25C
22ELN55BMA
22ELN55MXC
22ELN55P25C
22ERN55BMA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) ピッチ(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 タイプB L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径48-200.5-1.255/32BXC-60.50.6

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-200.5-1.255/32BXC-60.50.6

1,296円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径48-160.5-1.53/16BXC-80.60.7

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-160.5-1.53/16BXC-80.60.7

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径48-160.5-1.51/4BMA-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径48-160.5-1.51/4MXC-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径48-160.5-1.51/4P25C-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径48-160.5-1.51/4BMA-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径48-160.5-1.51/4MXC-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

右勝手外径48-160.5-1.51/4P25C-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径48-160.5-1.51/4BMA-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径48-160.5-1.51/4MXC-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

左勝手内径48-160.5-1.51/4P25C-110.80.9

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-160.5-1.51/4BMA-110.80.9

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-160.5-1.51/4MXC-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

右勝手内径48-160.5-1.51/4P25C-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径48-160.5-1.53/8BMA-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径48-160.5-1.53/8MXC-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径48-160.5-1.53/8P25C-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径48-80.5-3.03/8BMA-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径48-80.5-3.03/8MXC-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径48-80.5-3.03/8P25C-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径14-81.75-3.03/8BMA-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径14-81.75-3.03/8MXC-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径14-81.75-3.03/8P25C-161.21.7

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径48-160.5-1.53/8BMA-160.80.9

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径48-160.5-1.53/8MXC-160.80.9

1,226円

10個

3日目

右勝手外径48-160.5-1.53/8P25C-160.80.9

1,589円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径48-80.5-3.03/8BMA-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径48-80.5-3.03/8MXC-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

右勝手外径48-80.5-3.03/8P25C-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径48-80.5-3.03/8BMAタイプB161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径14-81.75-3.03/8BMAタイプB161.21.7

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径14-81.75-3.03/8BMA-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径14-81.75-3.03/8MXC-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

右勝手外径14-81.75-3.03/8P25C-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径48-160.5-1.53/8BMA-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径48-160.5-1.53/8MXC-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

左勝手内径48-160.5-1.53/8P25C-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径48-80.5-3.03/8BMA-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径48-80.5-3.03/8MXC-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

左勝手内径48-80.5-3.03/8P25C-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径14-81.75-3.03/8BMA-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径14-81.75-3.03/8MXC-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

左勝手内径14-81.75-3.03/8P25C-161.21.7

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-160.5-1.53/8BMA-160.80.9

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-160.5-1.53/8MXC-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

右勝手内径48-160.5-1.53/8P25C-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-80.5-3.03/8BMA-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-80.5-3.03/8MXC-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

右勝手内径48-80.5-3.03/8P25C-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-80.5-3.03/8BMAタイプB161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径14-81.75-3.03/8BMAタイプB161.21.7

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径14-81.75-3.03/8BMA-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径14-81.75-3.03/8MXC-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

右勝手内径14-81.75-3.03/8P25C-161.21.7

1,724円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径7-53.5-5.01/2BMA-221.72.5

1,724円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径7-53.5-5.01/2MXC-221.72.5

1,724円

10個

お見積り

左勝手外径7-53.5-5.01/2P25C-221.72.5

1,724円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径7-53.5-5.01/2BMA-221.72.5

Loading...

 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
ブレーカー用途 仕上げ ねじ種類(ねじ切り用) 汎用55°

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)