仕上げ刃無し60°

仕上げ刃無し60°
通常単価:
1,226円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

タイプBは、焼結したチップブレーカーと研磨刃のコンビネーションチップです。また、外形用と内径用ではブレーカー形状に違いがあります。(BMA材種のみ)

PDF

型番

89 の型番候補があります候補を表示

型番
06ILA60BXC
06IRA60BXC
08ILA60BXC
08IRA60BXC
08IRLU60BXC
11ELA60BMA
11ELA60MXC
11ELA60P25C
11ERA60BMA
11ERA60MXC
11ERA60P25C
11ILA60BMA
11ILA60MXC
11ILA60P25C
11IRA60BMA
11IRA60MXC
11IRA60P25C
16ELA60BMA
16ELA60MXC
16ELA60P25C
16ELAG60BMA
16ELAG60MXC
16ELAG60P25C
16ELG60BMA
16ELG60MXC
16ELG60P25C
16ERA60BMA
16ERA60MXC
16ERA60P25C
16ERAG60BMA
16ERAG60MXC
16ERAG60P25C
16ERBA60BMA
16ERBAG60BMA
16ERBG60BMA
16ERG60BMA
16ERG60MXC
16ERG60P25C
16ILA60BMA
16ILA60MXC
16ILA60P25C
16ILAG60BMA
16ILAG60MXC
16ILAG60P25C
16ILG60BMA
16ILG60MXC
16ILG60P25C
16IRA60BMA
16IRA60MXC
16IRA60P25C
16IRAG60BMA
16IRAG60MXC
16IRAG60P25C
16IRBA60BMA
16IRBAG60BMA
16IRBG60BMA
16IRG60BMA
16IRG60MXC
16IRG60P25C
22ELN60BMA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) ピッチ(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 タイプB L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径48-200.5-1.255/32BXC-60.60.6

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-200.5-1.255/32BXC-60.60.6

1,296円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径48-160.5-1.53/16BXC-80.60.7

1,296円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-160.5-1.53/16BXC-80.60.7

1,565円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材-内径14-111.75-2.03/16UBXC-8U0.84.0

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径48-160.5-1.51/4BMA-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径48-160.5-1.51/4MXC-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径48-160.5-1.51/4P25C-110.80.9

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径48-160.5-1.51/4BMA-110.80.9

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径48-160.5-1.51/4MXC-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

右勝手外径48-160.5-1.51/4P25C-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径48-160.5-1.51/4BMA-110.80.9

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径48-160.5-1.51/4MXC-110.80.9

1,226円

10個

3日目

左勝手内径48-160.5-1.51/4P25C-110.80.9

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-160.5-1.51/4BMA-110.80.9

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-160.5-1.51/4MXC-110.80.9

1,226円

10個

お見積り

右勝手内径48-160.5-1.51/4P25C-110.80.9

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径48-160.5-1.53/8BMA-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径48-160.5-1.53/8MXC-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径48-160.5-1.53/8P25C-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径48-80.5-3.03/8BMA-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径48-80.5-3.03/8MXC-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

左勝手外径48-80.5-3.03/8P25C-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径14-81.75-3.03/8BMA-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径14-81.75-3.03/8MXC-161.21.7

1,226円

10個

3日目

左勝手外径14-81.75-3.03/8P25C-161.21.7

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径48-160.5-1.53/8BMA-160.80.9

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径48-160.5-1.53/8MXC-160.80.9

1,226円

10個

3日目

右勝手外径48-160.5-1.53/8P25C-160.80.9

1,589円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径48-80.5-3.03/8BMA-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径48-80.5-3.03/8MXC-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

右勝手外径48-80.5-3.03/8P25C-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径48-160.5-1.53/8BMAタイプB160.80.9

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径48-80.5-3.03/8BMAタイプB161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径14-81.75-3.03/8BMAタイプB161.21.7

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径14-81.75-3.03/8BMA-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径14-81.75-3.03/8MXC-161.21.7

1,226円

10個

3日目

右勝手外径14-81.75-3.03/8P25C-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径48-160.5-1.53/8BMA-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径48-160.5-1.53/8MXC-160.80.9

1,226円

10個

3日目

左勝手内径48-160.5-1.53/8P25C-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径48-80.5-3.03/8BMA-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径48-80.5-3.03/8MXC-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

左勝手内径48-80.5-3.03/8P25C-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径14-81.75-3.03/8BMA-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径14-81.75-3.03/8MXC-161.21.7

1,226円

10個

3日目

左勝手内径14-81.75-3.03/8P25C-161.21.7

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-160.5-1.53/8BMA-160.80.9

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-160.5-1.53/8MXC-160.80.9

1,226円

10個

3日目

右勝手内径48-160.5-1.53/8P25C-160.80.9

1,226円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-80.5-3.03/8BMA-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-80.5-3.03/8MXC-161.21.7

1,226円

10個

お見積り

右勝手内径48-80.5-3.03/8P25C-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-160.5-1.53/8BMAタイプB160.80.9

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径48-80.5-3.03/8BMAタイプB161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径14-81.75-3.03/8BMAタイプB161.21.7

1,589円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径14-81.75-3.03/8BMA-161.21.7

1,226円

10個

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径14-81.75-3.03/8MXC-161.21.7

1,226円

10個

3日目

右勝手内径14-81.75-3.03/8P25C-161.21.7

1,724円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径7-53.5-5.01/2BMA-221.72.5

Loading...

 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3
ブレーカー用途 仕上げ ねじ種類(ねじ切り用) 汎用60°

仕上げ刃無し60°のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ほとんど三菱さんのチップを使っています。
    切れが長持ちしますし、ミスミさんは少量からでも
    購入できるので、重宝しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。