ハンドラップ 容量 170ml・280ml

ハンドラップ 容量 170ml・280ml

通常単価:
1,035円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

薬液を使用した拭き取り作業に用いるプッシュ式のガラス製容器。
【特長】
・口が開いていないため、液体が蒸発しない。
・一定量の液体が送り出され余分に出ず、液体が節約可能。
・倒れても液体がこぼれにくい。
・頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が良好。
・液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けている。
【用途】
・薬液使用、ふき取り作業に最適。

基本スペック

  • 商品タイプ
    ハンドラップ
  • 材質
    本体/ソーダガラス、フタ・中フタ/PP(ポリプロピレン)、ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ、チューブ/PTFE(四フッ化エチレン)
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
容量

絞り込み

  • 170ml
  • 280ml
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • ハンドラップ 200
  • ハンドラップ 500
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4562108506939
  • 4562108506946
  • 解除
型番

絞り込み

  • 200
  • 500
  • 解除
適用品

絞り込み

  • 1-4613-11(500用予備キャップ・ポンプセット)
  • 1-4612-11(200用予備キャップ・ポンプセット)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
170ml
ハンドラップ 200
4562108506939
200
1-4612-11(200用予備キャップ・ポンプセット)

在庫品1日目

当日出荷可能

1,035

型番 : 1-4612-01
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,035
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    ハンドラップ
  • 容量
    170ml
  • メーカー商品名
    ハンドラップ 200
  • JANコード
    4562108506939
  • 型番
    200
  • 適用品
    1-4612-11(200用予備キャップ・ポンプセット)
  • 径X全高(mm)
    φ85X108
  • 材質
    本体/ソーダガラス、フタ・中フタ/PP(ポリプロピレン)、ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ、チューブ/PTFE(四フッ化エチレン)
  • トラスココード
    391-3104
  • 脚注
    1本あたりの価格です。
1個
280ml
ハンドラップ 500
4562108506946
500
1-4613-11(500用予備キャップ・ポンプセット)

在庫品1日目

当日出荷可能

1,170

型番 : 1-4613-01
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,170
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    ハンドラップ
  • 容量
    280ml
  • メーカー商品名
    ハンドラップ 500
  • JANコード
    4562108506946
  • 型番
    500
  • 適用品
    1-4613-11(500用予備キャップ・ポンプセット)
  • 径X全高(mm)
    φ85X140
  • 材質
    本体/ソーダガラス、フタ・中フタ/PP(ポリプロピレン)、ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ、チューブ/PTFE(四フッ化エチレン)
  • トラスココード
    391-3121
  • 脚注
    1本あたりの価格です。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

商品の詳細

特長
  • ​薬液を使用した拭き取り作業の安全対策、効率化、・薬液の節約に最適。
  • 材質:本体/ソーダ石灰ガラス、フタ・中フタ/PP(ポリプロピレン)、 ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ、チューブ/PTFE(四フッ化エチレン)。​​-
型番:200

型番:200

型番:500

型番:500

品番型番容量(ml)径×全高(mm)
1-4612-01200170φ85×108
1-4613-01500280φ85×140

商品担当おすすめ

ハンドラップ 容量 170ml・280mlのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (8件のレビュー) レビューを書く
  • アルコールを入れ清掃用に使用2019/05/21
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    アルコールを入れ、部品清掃に使用しています。
    初めて使用する時、なかなかアルコールが上がってこなくて
    苦労しましたが、出始めてからは問題なく使用できています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ワーク汚れ落とし作業時2017/02/15
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    製造ラインでワーク汚れ落とし作業に使用しています。
    片手で少量ずつワンタッチ(短時間)で使用できるので、作業効率アップに繋がりました。また、ガラス製なのでアルコール類への使用も安心です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    キムワイプとセットで使っています。片手で使用でき、とっても便利です。何度もリピートしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • エタノールでのふき取り作業2016/07/05
    評価 5.05.02人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    汚れのふき取り作業で使用しています。少量ずつ無駄無く使用できるので便利です。ガラス製なのでエタノールを入れても安心して使用できています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 洗浄用アルコール入れ2019/07/10
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    最初は出にくいものの数プッシュすると出てきます。ベンジンを入れると栓と蓋が侵されて破損するようです。IPAを入れているものは長時間使っていますがプラ部分が侵されたりせず大丈夫なようです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 1プッシュ約何cc液体が出ますか?
回答: 両商品とも約0.2mlの吐出になります。