浅型・深型長バット

浅型・深型長バット
通常単価:
828円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

省スペース活用できる長角型のステンレスバット。
【特長】
・耐蝕性に優れているサビにくいSUS34製。
・スペース・使い方に応じてサイズが選べる。
・長バットのサイズは、タテ・ヨコの比率が並べやすい1対6。
・スペースの有効利用を考えた機能的な設計。
【用途】
・食品工業、化学工業、一般科学設備に利用可能。
・厨房・給食設備に利用可能。

型番

30 の型番候補があります候補を表示

長バットの詳細

長バット:関連画像

長バット イメージ

5-164-01/5-164-02/5-164-03の仕様

  • 材質:ステンレス(SUS304)

5-164-01の仕様

  • 外寸法:280×168×84mm
  • 容量:3.1L

5-164-02の仕様

  • 外寸法:300×180×86mm
  • 容量:4.1L

5-164-03の仕様

  • 外寸法:330×198×91mm
  • 容量:5.2L
型番
5-164-01
5-164-02
5-164-03
5-164-04
5-164-15
5-164-16
5-164-17
5-164-18
5-164-19
5-164-20
5-164-21
5-164-22
5-164-23
5-164-24
5-164-25
5-164-26
5-164-27
5-165-01
5-165-02
5-165-03
5-165-04
5-165-15
5-165-16
5-165-17
5-165-18
5-165-19
5-165-24
5-165-25
5-165-26
5-165-27
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 メーカー商品名 メーカー型式 詳細タイプ 高さ
(mm)
JANコード 幅X奥行
(mm)
材質詳細 特長 内容量

1,989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3.1L深型長バット 28型28型深型844977544500289280X168ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

2,389円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4.1L深型長バット 30型30型深型864977544500302300X180ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

2,788円

1個

1日目

5.2L深型長バット 33型33型深型914977544500333330X198ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

2,988円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6.7L深型長バット 36型36型深型964977544500364360X216ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

5,566円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9.4L深型長バット 40型40型深型1054977544500401400X240ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

6,958円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

12.2L深型長バット 44型44型深型1174977544500449440X264ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

8,464円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

16L深型長バット 48型48型深型1264977544500487480X288ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

9,931円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20.4L深型長バット 52型52型深型1344977544500524520X312ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

13,477円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

23.8L深型長バット 56型56型深型1554977544500562560X336ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

828円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.22L深型長バット 12型12型深型534977544500128120×72--1枚

1,080円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.45L深型長バット 14型14型深型674977544500142140×84--1枚

1,205円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.7L深型長バット 16型16型深型734977544500166160×96--1枚

1,305円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1L深型長バット 18型18型深型754977544500180180×108--1枚

1,486円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.45L深型長バット 20型20型深型754977544500203200×120--1枚

1,674円

1個

1日目

1.85L深型長バット 22型22型深型774977544500227220×132--1枚

1,980円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2.35L深型長バット 24型24型深型814977544500241240×144--1枚

2,197円

1個

1日目

2.9L深型長バット 26型26型深型834977544500265260×156--1枚

1,620円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.95L浅型長バット 28型28型浅型504977544510288280X168ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

1,871円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2.05L浅型長バット 30型30型浅型554977544510301300X180ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

2,161円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3.1L浅型長バット 33型33型浅型574977544510332330X198ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

2,430円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3.85L浅型長バット 36型36型浅型604977544510363360X216ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

3,286円

1個

1日目

5.8L浅型長バット 40型40型浅型664977544510400400X240ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

4,016円

1個

1日目

7.3L浅型長バット 44型44型浅型714977544510448440X264ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

4,935円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

9.7L浅型長バット 48型48型浅型774977544510486480X288ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

6,370円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

12.5L浅型長バット 52型52型浅型824977544510523520X312ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

7,024円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

15.6L浅型長バット 56型56型浅型904977544510561560X336ステンレス(SUS304)同一サイズなら、深型との積み重ねが可能です。1枚

1,080円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.8L浅型長バット 20型20型浅型454977544510202200×120--1枚

1,215円

1個

1日目

1L浅型長バット 22型22型浅型464977544510226220×132--1枚

1,350円

1個

1日目

1.35L浅型長バット 24型24型浅型484977544510240240×144--1枚

1,486円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6L浅型長バット 26型26型浅型504977544510264260×156--1枚

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

アルミナ焼成用容器 画像

アルミナ焼成用容器

アズワン

高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。

キャピタルノズル 画像

キャピタルノズル

アズワン

接着剤のノズルに取り付けて使用すると、細かい部分の接着も楽に行えます。

耐火ゴミ箱 画像

耐火ゴミ箱

アズワン

溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を保管し、自然発火のリスクを最小限に抑えます。

基本情報

商品タイプ バット・トレー 材質 ステンレス 内容量 1枚