洗浄ブラシ 柄付先曲

洗浄ブラシ 柄付先曲

通常単価:
882円~
通常出荷日:
1日目

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
仕様

絞り込み

  • 500ml用
  • 900ml用
  • 1800ml用
  • 解除
全長(mm)

絞り込み

  • 440
  • 530
  • 605
  • 解除
毛長(mm)

絞り込み

  • 70
  • 90
  • 120
  • 解除
直径(mm)

絞り込み

  • 70
  • 100
  • 110
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • 洗浄ブラシ柄付先曲小440×70×70
  • 洗浄ブラシ柄付先曲中530×100×90
  • 洗浄ブラシ柄付先曲(大)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
1800ml用
605
120
110
洗浄ブラシ柄付先曲(大)

1日目

1,710

型番 : 7-4015-01
通常出荷日 1日目
通常単価 1,710
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ハンドブラシ
  • スポンジタイプ
    研磨粒子なし
  • ブラック
  • 仕様
    1800ml用
  • 全長(mm)
    605
  • 毛長(mm)
    120
  • 直径(mm)
    110
  • メーカー商品名
    洗浄ブラシ柄付先曲(大)
  • 毛種
    馬毛
  • 型番
    柄付先曲(大)
1本
900ml用
530
90
100
洗浄ブラシ柄付先曲中530×100×90

1日目

1,486

型番 : 7-4015-02
通常出荷日 1日目
通常単価 1,486
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ハンドブラシ
  • スポンジタイプ
    研磨粒子なし
  • ブラック
  • 仕様
    900ml用
  • 全長(mm)
    530
  • 毛長(mm)
    90
  • 直径(mm)
    100
  • メーカー商品名
    洗浄ブラシ柄付先曲中530×100×90
  • 毛種
    馬毛
  • 型番
    柄付先曲(中)
1本
500ml用
440
70
70
洗浄ブラシ柄付先曲小440×70×70

1日目

882

型番 : 7-4015-03
通常出荷日 1日目
通常単価 882
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ハンドブラシ
  • スポンジタイプ
    研磨粒子なし
  • ブラック
  • 仕様
    500ml用
  • 全長(mm)
    440
  • 毛長(mm)
    70
  • 直径(mm)
    70
  • メーカー商品名
    洗浄ブラシ柄付先曲小440×70×70
  • 毛種
    馬毛
  • 型番
    柄付先曲(小)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)