ブラシ(ビニール巻) 注射器用

ブラシ(ビニール巻) 注射器用

通常単価:
197円~
通常出荷日:
1日目

注射器用ブラシです。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
全長(mm)

絞り込み

  • 190
  • 250
  • 295
  • 330
  • 解除
毛幅(mm)

絞り込み

  • 40
  • 60
  • 80
  • 90
  • 解除
直径(mm)

絞り込み

  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
  • 解除
品名

絞り込み

  • 注射器50cc用(特大)
  • 注射器用〈中〉
  • 注射器用〈大〉
  • 注射器用〈小〉
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • ブラシ注射器50cc用(特大)
  • ブラシ(ビニール巻)注射器用中
  • ブラシ(ビニール巻)注射器用大
  • ブラシ(ビニール巻)注射器用小
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
190
40
20
注射器用〈小〉
ブラシ(ビニール巻)注射器用小

1日目

197

型番 : 4-056-01
通常出荷日 1日目
通常単価 197
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ハンドブラシ
  • スポンジタイプ
    研磨粒子なし
  • ホワイト
  • 全長(mm)
    190
  • 毛幅(mm)
    40
  • 直径(mm)
    20
  • 品名
    注射器用〈小〉
  • メーカー商品名
    ブラシ(ビニール巻)注射器用小
  • 芯材質
    鋼線(PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ被覆)
1本
250
60
25
注射器用〈中〉
ブラシ(ビニール巻)注射器用中

1日目

260

型番 : 4-056-02
通常出荷日 1日目
通常単価 260
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ハンドブラシ
  • スポンジタイプ
    研磨粒子なし
  • ホワイト
  • 全長(mm)
    250
  • 毛幅(mm)
    60
  • 直径(mm)
    25
  • 品名
    注射器用〈中〉
  • メーカー商品名
    ブラシ(ビニール巻)注射器用中
  • 芯材質
    鋼線(PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ被覆)
1本
295
80
30
注射器用〈大〉
ブラシ(ビニール巻)注射器用大

1日目

341

型番 : 4-056-03
通常出荷日 1日目
通常単価 341
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ハンドブラシ
  • スポンジタイプ
    研磨粒子なし
  • ホワイト
  • 全長(mm)
    295
  • 毛幅(mm)
    80
  • 直径(mm)
    30
  • 品名
    注射器用〈大〉
  • メーカー商品名
    ブラシ(ビニール巻)注射器用大
  • 芯材質
    鋼線(PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ被覆)
1本
330
90
35
注射器50cc用(特大)
ブラシ注射器50cc用(特大)

1日目

521

型番 : 4-056-04
通常出荷日 1日目
通常単価 521
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ハンドブラシ
  • スポンジタイプ
    研磨粒子なし
  • ホワイト
  • 全長(mm)
    330
  • 毛幅(mm)
    90
  • 直径(mm)
    35
  • 品名
    注射器50cc用(特大)
  • メーカー商品名
    ブラシ注射器50cc用(特大)
  • 芯材質
    鋼線(PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ被覆)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ブラシ(ビニール巻) 注射器用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)