ブラシ(ビニール巻) 試験管用

ブラシ(ビニール巻) 試験管用

通常単価:
232
通常出荷日:
1日目

試験官用です。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本

1日目

232

型番 : 4-055-01
通常出荷日 1日目
通常単価 232
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    ハンドブラシ
  • スポンジタイプ
    研磨粒子なし
  • ブラック
  • 全長(mm)
    260
  • 毛幅(mm)
    50
  • 直径(mm)
    40
  • 品名
    試験管用
  • メーカー商品名
    ブラシ(ビニール巻)試験管用
  • 芯材質
    鋼線(PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ被覆)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ブラシ(ビニール巻) 試験管用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)