クリップライト E17 N1AW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリップライト E17 N1AW

通常単価:
1,079
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

強力クリップで簡単に固定できるクリップライト。
【特長】
・光の向きが自由に変えられる。
・中間スイッチで点灯、消灯ができる。
・材質はスチール。
【用途】
・机の上の作業に。
・寝室等の場所におすすめ。
・読書などに最適。

基本スペック

  • 商品タイプ
    クリップ式
  • タイプ
    その他
  • 定格
    AC100V 50/60Hz
  • 消費電力(W)
    40
  • 口金
    E17
  • 本体サイズ(mm)
    約 幅66×高さ180×奥行118
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除

絞り込み

  • ブラック
  • シルバー
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4971275613355
  • 4971275613362
  • 解除
メーカー型式

絞り込み

  • LTC-N1AW-K
  • LTC-N1AW-S
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
ブラック
4971275613362
LTC-N1AW-K

在庫品1日目

当日出荷可能

1,079

LTC-N1AW-K-061336
型番 : LTC-N1AW-K-061336
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,079
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    クリップ式
  • タイプ
    その他
  • ブラック
  • 定格
    AC100V 50/60Hz
  • 消費電力(W)
    40
  • 口金
    E17
  • 本体サイズ(mm)
    約 幅66×高さ180×奥行118
  • JANコード
    4971275613362
  • メーカー型式
    LTC-N1AW-K
  • 質量(g)
    約280
  • 電源コード長さ
    約1.8m
  • スイッチ
    中間スイッチ(ON/OFF)
  • はさみ幅(mm)
    10~20
  • メーカー商品名
    クリップライト E17 N1AW-K ブラック
1個
シルバー
4971275613355
LTC-N1AW-S

4日目

1,079

LTC-N1AW-S-061335
型番 : LTC-N1AW-S-061335
通常出荷日 4日目
通常単価 1,079
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    クリップ式
  • タイプ
    その他
  • シルバー
  • 定格
    AC100V 50/60Hz
  • 消費電力(W)
    40
  • 口金
    E17
  • 本体サイズ(mm)
    約 幅66×高さ180×奥行118
  • JANコード
    4971275613355
  • メーカー型式
    LTC-N1AW-S
  • 質量(g)
    約280
  • 電源コード長さ
    約1.8m
  • スイッチ
    中間スイッチ(ON/OFF)
  • はさみ幅(mm)
    10~20
  • メーカー商品名
    クリップライト E17 N1AW-S シルバー

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

クリップライトの仕様

LTC-N1AW-Kの外観 カラー:ブラック

LTC-N1AW-Kの外観
カラー:ブラック

LTC-N1AW-Kの使用例

LTC-N1AW-Kの使用例

LTC-N1AW-Sの外観 カラー:シルバー

LTC-N1AW-Sの外観
カラー:シルバー

LTC-N1AW-Sの使用例

LTC-N1AW-Sの使用例

スイッチ:中間スイッチ(ON/OFF)
本体サイズ:約 幅66×高さ180×奥行118mm
電源:AC 100V 50/60Hz
口金:E17
使用電球:全長67mm/最大径35mm以下(別売)

  • 白熱電球/40W以下
  • LED電球/8W以下
  • 質量/80g以下

消費電力:40W
電源コード長/約1.8m
クリップはさみ幅/10~20mm
質量:約280g

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
競合他社の製品と同等スペック以上低価格を目指して日々努力しております。


商品担当おすすめ

LEDクリップライト 全光束190lm・200lm 画像

LEDクリップライト 全光束190lm・200lm

オーム電機(ライト)

チップ型LED光源で省電力、長寿命です。アルミボディーのコンパクトサイズの電気スタンドです。

クリップライト E26 N1CW 画像

クリップライト E26 N1CW

オーム電機(ライト)

光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯、消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。

LEDクリップライト 全光束 200lm 画像

LEDクリップライト 全光束 200lm

オーム電機(ライト)

明るく、設置便利なLEDクリップライトです。コンパクトサイズで、水平に約270°曲がるコネクターです。

クリップライト E17 N1AWのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • スポットライトとして2018/07/27
    評価 4.04.02人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    クリップ付きなので、ライトの台が邪魔になる事もなく、
    好きな高さ(位置)で止めて使用しているので使い勝手がいい。

    明るさの調節などが出来たら、便利なのにと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: クリップで挟める幅の大きさはどのくらいですか。
回答: クリップはさみ幅 : 10~20mmです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)