(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアゾール式簡易消火具

エアゾール式簡易消火具

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
6,124
通常出荷日:
1日目

【特長】・CO2(炭酸ガス)により酸素を遮断し、効果的に消火します・粉末・泡・...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    消火器
  • 消化剤タイプ:
    エアゾール
  • 放射時間(秒):
    約12
  • サイズ(mm):
    φ55X205
  • メーカー商品名:
    エアゾール式簡易消火具 ホワイトminy
  • メーカー型番:
    消棒®miny(ホワイト)
  • JANコード:
    4571242200023
  • 内容量:
    1本

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本

1日目

6,124

型番 : 2-7706-01
通常出荷日 1日目
通常単価(税別) 6,124
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    消火器
  • 消化剤タイプ
    エアゾール
  • 放射時間(秒)
    約12
  • サイズ(mm)
    φ55X205
  • メーカー商品名
    エアゾール式簡易消火具 ホワイトminy
  • メーカー型番
    消棒®miny(ホワイト)
  • JANコード
    4571242200023
  • 特長
    CO2(炭酸ガス)により酸素を遮断し、効果的に 消火します。粉末・泡・強化液等を使用せず、消火後の始末が不要です。電気製品が通電中でも使用できます。
  • 仕様
    赤色LED照明付き
  • 消火薬剤
    二酸化炭素
  • 重量(g)
    450

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・CO2(炭酸ガス)により酸素を遮断し、効果的に消火します
・粉末・泡・強化液等を使用せず、消火後の始末が不要です
・電気製品が通電中でも使用できます

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアゾール式簡易消火具

エアゾール式簡易消火具

    SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

    SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)

      自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

      自動車用ABC粉末消火器 (蓄圧式)

        住宅用強化液消火器

        住宅用強化液消火器

          ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

          ABC中性強化液消火器 蓄圧式 薬剤量 2kg・3kg

            消火器格納箱

            消火器格納箱

              BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)

              BC二酸化炭素消火器 (蓄圧式・ストップ機能付)

                ABC消火器

                ABC消火器

                  ABC粉末消火器(蓄圧式)

                  ABC粉末消火器(蓄圧式)

                    消火器置台

                    消火器置台

                      ABC粉末消火器(蓄圧式)

                      ABC粉末消火器(蓄圧式)

                        火消しスプレー(エアゾール)

                        火消しスプレー(エアゾール)

                          自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)

                          自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)

                            メーカー アズワン 初田製作所 日本ドライケミカル 初田製作所 MORITA(モリタ防災テック) 初田製作所 日本ドライケミカル エスコ ヤマトプロテック 日本ドライケミカル ヤマトプロテック アズワン ヤマトプロテック
                            通常価格
                            (税別)
                            6,124円 12,691円 10,073円~ 5,471円 11,087円~ 3,512円 19,452円~ 6,175円~ 5,787円~ 1,528円 19,898円 3,152円 19,897円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   お見積り   1日目   5日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器 消火器収納 消火器 - 消火器 - 消火器 消火器 消火器
                            消化剤タイプ エアゾール 粉末 粉末 強化液 強化液 - 二酸化炭素 - 粉末 - 粉末 エアゾール 粉末
                            放射時間(秒) 約12 13 - - - - - - 15 - - 約20  18
                            サイズ(mm) φ55X205 - - - - - - - - - - φ60X220 -
                            メーカー商品名 エアゾール式簡易消火具 ホワイトminy - - - - - - - - - - 火消しスプレー -

                            エアゾール式簡易消火具のレビュー

                            評価 4.0 平均4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
                            • 製品梱包機の安全対策2019/11/19
                              評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              製品梱包時に梱包紙をヒーターで熱融着する際、梱包機の誤作動で、紙が焦げることが稀にあるので、もしもの時の為に購入しました。粉末でもなく液体でも無いので、製品を汚す事が無く消火できそうなので安心です。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)