• ゴールデンウィーク期間中(4/28~5/6)は急激な物量増加により、一部の地域で商品の配送遅延が発生する可能性があります。 AM/PM指定・着日指定を受けましてもお届け日時をお約束できない可能性があります。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、日数の余裕を持ってご注文いただきますようお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

スパイラルタップ(大径加工用 立形加工機用) VXL-SFT

スパイラルタップ(大径加工用 立形加工機用) VXL-SFT
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,998円~
通常出荷日:
3日目

【仕様】
・形状:スパイラルタップ
・ネジ種類:メートル
・食付き部山数:2.5P
・被削材:低炭素鋼(C含有量0.25%未満)[○] / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%)[◎] / 高炭素鋼(C含有量0.45%超)[○] / 合金鋼(SCM)[○] / 鋳鋼(SC)[○] / ダクタイル鋳鉄(FCD)[○] / 熱可塑性プラスチック(塩化ビニール、ナイロン等)[○]

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
VXL-SFT-OH4-M16X2
VXL-SFT-OH5-M30X3.5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ、山数
(mm)

(mm)
精度 首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
溝数 ねじ長
(mm)
ねじれ角
(°)
表面処理 ツールNo.

3,998円

1個あり

3日目

M162110OH46012.541645ホモ処理8324362

21,775円

1個

3日目

M303.5180OH51052552835ホモ処理8324398

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 メートル 食付き部山数 2.5P 工具材種 バナジウムハイス
被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 合金鋼(SCM) / 鋳鋼(SC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / 熱可塑性プラスチック(塩化ビニール、ナイロン等) タップ種類 スパイラルタップ 穴種類 止り穴用
コーティング有無 コーティング種類 ノンコート

スパイラルタップ(大径加工用 立形加工機用) VXL-SFTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)