コテ台 セラミックはんだこて専用

コテ台 セラミックはんだこて専用

通常単価:
2,106
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

セラミックはんだこて専用こて台です。こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。

基本スペック

  • 商品タイプ
    コテ台
  • 高さ(mm)
    178
  • 幅(mm)
    72
  • 奥行(mm)
    106
  • JANコード
    4975205300346
  • トラスココード
    438-0991
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2,106

型番 : ST-27
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,106
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    コテ台
  • 高さ(mm)
    178
  • 幅(mm)
    72
  • 奥行(mm)
    106
  • JANコード
    4975205300346
  • トラスココード
    438-0991
  • 質量(g)
    485
  • 仕様
    2種類のコテ先クリーナー付
  • 特長
    セラミックはんだこて専用こて台です。こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

空気清浄式吸煙器 FA-430 画像

空気清浄式吸煙器 FA-430

白光

静音設計なのにパワフル吸引、ライン変更が簡単な空気清浄式吸煙器。

卓上はんだ吸煙器 FA-400 画像

卓上はんだ吸煙器 FA-400

白光

縦置き・横置きが可能な2way+の卓上はんだ吸煙器。コンパクトで省スペース。

鉛フリーはんだ対応小型はんだ槽 画像

鉛フリーはんだ対応小型はんだ槽

白光

特殊コートはんだ槽で鉛フリーでも長寿命化を実現。はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能・

コテ台 セラミックはんだこて専用のレビュー