17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金型移動用ハンドリフター ターンテーブルタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

金型移動用ハンドリフター ターンテーブルタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HLF-S250TM1

2019年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はHLFA-S250TM1です。仕様の違いをご確認ください。

足踏み油圧式の金型移動用ハンドリフター。
【特長】
・​タ​ー​ン​テ​ー​ブ​ル​付​​。​(​3​6​0​度​回​転​・​4​5​度​ご​と​ス​ト​ッ​パ​ー​)
​・​ロ​ー​ラ​ー​コ​ン​ベ​ア​付​​。
・​レ​リ​ー​ズ​ハ​ン​ド​ル​に​ス​プ​リ​ン​グ​バ​ッ​ク​機​構​をが付き、​緊​急​時​に​手​を​放​す​だ​け​で​下​降​が​停​止​。
【用途】
・金​型​な​ど​の​運​搬​・​昇​降​な​ど​。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
均等荷重(kg)
200
テーブル寸法 幅(mm)
500
テーブル寸法 長さ(mm)
800
テーブル高さ 最低(mm)
390
テーブル高さ 最高(mm)
930
オレンジ
トラスココード
454-2185
ストローク(mm)
540
車輪径D(mm)
100(ゴム)
足踏み回数(回)
36
質量
90kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト