本体打込み式アンカー グリップアンカー スチール製

本体打込み式アンカー グリップアンカー スチール製
通常単価:
21円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

施工後は母材に完全に埋まるので、取付物撤去後も邪魔にならない大工用部材。
【特長】
・施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げにならない。
・軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。
・コンクリート面に均一に施工ができるので美観に優れている。
・仕様によりボルト選定をすることで、用途が拡大する。
【用途】
・配管吊り金具取付けや軽天工事、空調ダクト取付け。
・ケーブルラック吊りや足場取付け。

PDF

型番

8 の型番候補があります候補を表示

グリップアンカーの仕様

用途

用途

  • 防錆が望まれる軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。
  • コンクリート用。
  • 配管吊り金具取付け、軽天工事、空調ダクト取付け、ケーブルラック吊り、足場取付けなど。
材質

材質
スチール
表面処理:三価クロメート処理

注意事項

注意事項

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/mm^2時の値。
  • 施工には専用ホルダーが必要。
品 番ねじの呼び外径
(mm)
全長
(mm)
ねじ長さ
(mm)
ドリル径
(mm)
引張最大荷重
(kN)
質量
(g)
GA-8MM812.0351312.512.724.8
GA-10MM1014.0401514.514.935.6
GA-12MM1217.3502018.025.568.9
GA-16MM1621.5602522.033.3122.1
GA-25W5/1612.0351312.512.725.3
GA-30W3/814.0401514.514.937.4
GA-40W1/217.3502018.025.566.7
GA-50W5/821.5602522.033.3122.6
型番
GA-8M
GA-10M
GA-12M
GA-16M
GA-25
GA-30
GA-40
GA-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大荷重
(kN)
全長
(mm)
ねじの呼び ねじ長さ
(mm)
外径
(mm)
ドリル径
(mm)
トラスココード JANコード 質量
(g)
特長 用途 材質 仕様 表面処理 内容量

32円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

12.735M8131212.5132-7470499662012002924.8施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。スチール箱入三価クロメート仕上げ1本

25円

100個

在庫品1日目

当日出荷可能

14.940M10151414.5132-7488499662012004335.6施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。スチール箱入三価クロメート仕上げ1本

52円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

25.550M122017.318.0132-7496499662012007468.9施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。スチール箱入三価クロメート仕上げ1本

128円

25個

在庫品1日目

当日出荷可能

33.360M162521.522.0132-75004996620120098122.1施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。スチール箱入三価クロメート仕上げ1本

28円

100個

1日目

12.735W5/16131212.5132-7518499662012017325.3施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。スチール箱入三価クロメート仕上げ1本

21円

100個

1日目

14.940W3/8151414.5132-7526499662012019737.4施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。スチール箱入三価クロメート仕上げ1本

36円

50個

1日目

25.550W1/22017.318.0132-7534499662012023466.7施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。スチール箱入三価クロメート仕上げ1本

128円

25個

1日目

33.360W5/82521.522.0132-75424996620120265122.6施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。スチール箱入三価クロメート仕上げ1本

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

本体打込み式アンカー グリップアンカー ステンレス製 画像

本体打込み式アンカー グリップアンカー ステンレス製

サンコーテクノ

施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。防錆が望まれる軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。

内部コーン打込み式アンカー シーティーアンカー スチール製 画像

内部コーン打込み式アンカー シーティーアンカー スチール製

サンコーテクノ

コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。

芯棒打込み式アンカー オールアンカー スチール製 ステンレス製 画像

芯棒打込み式アンカー オールアンカー スチール製 ステンレス製

サンコーテクノ

ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。

基本情報

商品タイプ アンカー 詳細タイプ スチール製 内容量 1本

本体打込み式アンカー グリップアンカー スチール製のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ボンベスタンドを固定するのに使用2019/04/25
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    使用歴:初回購入
    使用用途:ボンベスタンドを固定するのに使用。
    使用理由:雌ねじになっているアンカーを使用したかったので購入
    グリップアンカー用ハンドホルダを使い固定した。
    メリットは雌ねじの方が固定する側のボンベスタンドや装置などを将来移動する場合に、おねじのアンカーと異なり床から飛び出さないので邪魔にならないというメリットがある。デメリットは、メネジタイプはオネジタイプと比較してコンクリート等にあける下穴径が大きいので大きめのドリルであける必要がある。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 施工完了の目安はどうすれば良いですか。
回答: 打撃音と感触で判断をしてください。施工完了になりますと、アンカーを叩く際の反発力が高まり、打撃音もそれまでより高くなります。
質問: 専用の打込み棒を使用しなくても施工は可能ですか。
回答: いいえ、施工できません。GAタイプは施工完了の目安を打撃音と感触で判断するため、専用打込み棒以外で施工されますとこの判断が正しく出来なくなります。