芯棒打込み式アンカー オールアンカー スチール製 ステンレス製

芯棒打込み式アンカー オールアンカー スチール製 ステンレス製
通常単価:
32円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

コンクリート孔にアンカーをセットして、芯棒を打込むだけの簡単施工の大工用部材。
【特長】
・ナット締め付けタイプなので取り外しが可能。
・施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かる。
・本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済む。
・取付物の上から直接施工ができる。
・建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。
【用途】
・手摺り取付けやフェンス支柱取付け、ブラケット固定。
・設備架台取付け、ラック固定。

型番

66 の型番候補があります候補を表示

スチール製の仕様

用途

用途

  • 取付物の上から直接施工ができる。
  • 本体径とねじの呼びが同型。
  • 建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに。
  • コンクリート用。
  • 手摺りの取付け、フェンス支柱固定など。
材質

材質

ス​チ​ー​ル
​​表​面​処​理 ​: ​三​価​ク​ロ​メ​ー​ト​処​理
注意事項

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N / mm^2時の値。
品番ねじの呼び全長
(mm)
ねじ長さ
(mm)
最大取付物厚
(mm)
下穴径
(mm)
引張最大荷重
(kN)
埋込み深さ
(mm)
質量
(g)
C-645M6451556.43.93010.5
C-840M8401558.54.92519.3
C-850M8502058.56.53522.4
C-860M86020158.56.53526.1
C-870M87025258.56.53528.7
C-890M89025458.56.53536.3
C-810M810035558.56.53540.6
C-1050M105020610.57.23036.0
C-1060M106025610.510.24041.7
C-1070M1070251610.510.24046.7
C-1080M1080252610.510.24053.7
C-1090M1090303610.510.24058.3
C-1010M10100304610.510.24064.3
C-1012M10120306610.510.24076.3
C-1015M10150309610.510.24095.4
C-1260M126020612.713.94065.8
C-1270M127025612.717.15073.0
C-1280M1280251612.717.15082.1
C-1290M1290302612.717.15089.0
C-1210M12100403612.717.15096.6
C-1212M12120505612.717.150114.2
C-1215M12150508612.717.150135.7
C-1680M1680301017.021.550151.8
C-1610M16100402017.029.960178.8
C-1612M16120404017.029.960207.3
C-1615M16150507017.029.960256.0
C-1619M161905011017.029.960318.0
C-2010M20100401521.529.460298.7
C-2013M20130502521.541.480367.3
C-2015M20150504521.541.480419.2
C-2019M20190508521.541.480500.7
C-2023M202305012521.541.480600.1

ステンレス製の仕様

注意事項

注意事項

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N / mm^2時の値。
材質

材質

ステンレス(SUS304系)

アンカー施工例

アンカー施工例

注意事項
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N / mm^2時の値。
品番ねじの呼び全長
(mm)
ねじ長さ
(mm)
最大取付物厚(mm)下穴径
(mm)
引張最大荷重(kN)埋込み深さ
(mm)
質量
(g)
SC-645M6451556.43.93011.5
SC-840M8401558.54.92518.8
SC-850M8502058.56.53523.4
SC-860M86020158.56.53525.4
SC-870M87025258.56.53528.4
SC-890M89025458.56.53538.0
SC-810M810035558.56.53541.6
SC-1050M105020610.57.23035.3
SC-1060M106025610.510.24040.2
SC-1070M1070251610.510.24045.9
SC-1080M1080252610.510.24050.9
SC-1090M1090303610.510.24059.4
SC-1010M10100304610.510.24064.9
SC-1012M10120306610.510.24077.6
SC-1015M10150309610.510.24095.6
SC-1260M126020612.713.94067.0
SC-1270M127025612.717.15074.8
SC-1280M1280251612.717.15082.5
SC-1290M1290302612.717.15090.7
SC-1210M12100403612.717.15097.9
SC-1212M12120505612.717.150116.0
SC-1215M12150508612.717.150140.5
SC-1680M1680301017.021.550154.5
SC-1610M16100402017.029.960179.5
SC-1612M16120404017.029.960211.4
SC-1615M16150507017.029.960259.3
SC-1619M161905011017.029.960320.3
SC-2010M20100401521.529.460301.5
SC-2013M20130502521.541.480366.3
SC-2015M20150504521.541.480420.9
SC-2019M20190508521.541.480511.4
SC-2023M202305012521.541.480555.9
型番
C-1010
C-1012
C-1015
C-1050
C-1060
C-1070
C-1080
C-1090
C-1210
C-1212
C-1215
C-1260
C-1270
C-1280
C-1290
C-1610
C-1612
C-1615
C-1619
C-1680
C-2010
C-2013
C-2015
C-2019
C-2023
C-645
C-660
C-810
C-840
C-850
C-860
C-870
C-890
SC-1010
SC-1012
SC-1015
SC-1050
SC-1060
SC-1070
SC-1080
SC-1090
SC-1210
SC-1212
SC-1215
SC-1260
SC-1270
SC-1280
SC-1290
SC-1610
SC-1612
SC-1615
SC-1619
SC-1680
SC-2010
SC-2013
SC-2015
SC-2019
SC-2023
SC-645
SC-660
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 最大荷重
(kN)
下穴径
(mm)
全長
(mm)
ねじの呼び ねじ長さ
(mm)
取付物厚み
(mm)
トラスココード JANコード 質量
(g)
特長 用途 材質 仕様 埋込み深さ
(mm)
表面処理 備考 内容量

100円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製10.210.5100M10301~46309-4251499662010021264.3ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入40三価クロメート仕上げ50本単位での御注文となります。1本

118円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製10.210.5120M10301~66376-5261499662010023676.3ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入40三価クロメート仕上げ50本単位での御注文となります。1本

181円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製10.210.5150M10301~96376-5270499662010026795.4ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入40三価クロメート仕上げ50本単位での御注文となります。1本

45円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製7.210.550M10201~6132-8891499662010013736.0ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入30三価クロメート仕上げ50本単位での御注文となります。1本

42円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製10.210.560M10251~6132-8905499662010015141.7ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入40三価クロメート仕上げ50本単位での御注文となります。1本

64円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製10.210.570M10251~16309-9482499662014210646.7ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入40三価クロメート仕上げ50本単位での御注文となります。1本

68円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製10.210.580M10251~26132-8913499662010017553.7ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入40三価クロメート仕上げ50本単位での御注文となります。1本

81円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製10.210.590M10301~36132-8921499662010019958.3ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入40三価クロメート仕上げ-1本

117円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製17.112.7100M12401~36132-8964499662010035996.6ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入50三価クロメート仕上げ-1本

151円

30個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製17.112.7120M12501~56132-89724996620100373114.2ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入50三価クロメート仕上げ30本単位での御注文となります。1本

201円

30個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製17.112.7150M12501~86309-42604996620100397135.7ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入50三価クロメート仕上げ30本単位での御注文となります。1本

71円

30個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製13.912.760M12201~6132-8930499662010029865.8ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入40三価クロメート仕上げ30本単位での御注文となります。1本

68円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製17.112.770M12251~6132-8948499662010031173.0ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入50三価クロメート仕上げ-1本

92円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製17.112.780M12251~16311-0681499662014219982.1ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入50三価クロメート仕上げ-1本

101円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製17.112.790M12301~26132-8956499662010033589.0ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入50三価クロメート仕上げ-1本

173円

15個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製29.917.0100M16401~20132-89814996620100472178.8ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入60三価クロメート仕上げ15本単位での御注文となります。1本

235円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製29.917.0120M16401~40132-89994996620100496207.3ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入60三価クロメート仕上げ-1本

317円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製29.917.0150M16501~70132-90064996620100519256.0ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入60三価クロメート仕上げ-1本

400円

15個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製29.917.0190M16501~110376-52884996620100533318.0ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入60三価クロメート仕上げ15本単位での御注文となります。1本

175円

15個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製21.517.080M16301~10132-90144996620100458151.8ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入50三価クロメート仕上げ15本単位での御注文となります。1本

357円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製29.421.5100M20401~15376-52964996620100595298.7ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入60三価クロメート仕上げ10本単位での御注文となります。1本

426円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製41.421.5130M20501~25132-90224996620100618367.3ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入80三価クロメート仕上げ10本単位での御注文となります。1本

555円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製41.421.5150M20501~45132-90314996620100632419.2ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入80三価クロメート仕上げ-1本

649円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製41.421.5190M20501~85132-90494996620100656500.7ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入80三価クロメート仕上げ-1本

831円

10個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製41.421.5230M20501~125376-53004996620100670600.1ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入80三価クロメート仕上げ10本単位での御注文となります。1本

32円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製3.96.445M6151~5132-8841499662010001410.5ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入30三価クロメート仕上げ50本単位での御注文となります。1本

42円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製3.96.460M6201~20132-8859499662010003814.7ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入30三価クロメート仕上げ50本単位での御注文となります。1本

99円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製6.58.5100M8351~55376-5318499662010189940.6ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入35三価クロメート仕上げ50本単位での御注文となります。1本

42円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製4.98.540M8151~5376-5326499662010005219.3ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入25三価クロメート仕上げ50本単位での御注文となります。1本

34円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製6.58.550M8201~5132-8867499662010007622.4ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入35三価クロメート仕上げ50本単位での御注文となります。1本

48円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製6.58.560M8201~15376-5334499662014205226.1ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入35三価クロメート仕上げ50本単位での御注文となります。1本

52円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製6.58.570M8251~25132-8875499662010009028.7ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入35三価クロメート仕上げ-1本

78円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール製6.58.590M8251~45132-8883499662010011336.3ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。スチール箱入35三価クロメート仕上げ50本単位での御注文となります。1本

282円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製10.210.5100M10301~46309-5606499662010314564.9ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入40-50本単位での御注文となります。1本

327円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製10.210.5120M10301~66376-5580499662010315277.6ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入40-50本単位での御注文となります。1本

418円

50個

1日目

ステンレス製10.210.5150M10301~96376-5598499662010331295.6ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入40-50本単位での御注文となります。1本

146円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製7.210.550M10201~6132-9162499662010310735.3ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入30-50本単位での御注文となります。1本

153円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製10.210.560M10251~6132-9171499662010311440.2ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入40--1本

185円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製10.210.570M10251~16309-5720499662010309145.9ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入40-50本単位での御注文となります。1本

206円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製10.210.580M10251~26132-9189499662010312150.9ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入40-50本単位での御注文となります。1本

238円

50個

2日目

当日出荷可能

ステンレス製10.210.590M10301~36132-9197499662010313859.4ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入40-50本単位での御注文となります。1本

375円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製17.112.7100M12401~36132-9235499662010322097.9ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入50--1本

448円

30個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製17.112.7120M12501~56132-92434996620103237116.0ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入50-30本単位での御注文となります。1本

522円

30個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製17.112.7150M12501~86309-57384996620103244140.5ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入50-30本単位での御注文となります。1本

239円

30個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製13.912.760M12201~6132-9201499662010319067.0ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入40-30本単位での御注文となります。1本

243円

30個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製17.112.770M12251~6132-9219499662010320647.8ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入50-30本単位での御注文となります。1本

312円

30個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製17.112.780M12251~16309-5746499662010318382.5ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入50-30本単位での御注文となります。1本

305円

30個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製17.112.790M12301~26132-9227499662010321390.7ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入50-30本単位での御注文となります。1本

617円

15個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製29.917.0100M16401~20132-92514996620103275179.5ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入60-15本単位での御注文となります。1本

730円

15個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製29.917.0120M16401~40132-92604996620103282211.4ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入60-15本単位での御注文となります。1本

868円

15個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製29.917.0150M16501~70132-92784996620103299259.3ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入60-15本単位での御注文となります。1本

1,329円

15個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製29.917.0190M16501~110376-56014996620103305320.3ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入60-15本単位での御注文となります。1本

547円

15個

1日目

当日出荷可能

ステンレス製21.517.080M16301~10132-92864996620103268154.5ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入50-15本単位での御注文となります。1本

1,170円

10個

1日目

当日出荷可能

ステンレス製29.421.5100M20401~15376-56104996620103329301.5ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入60-10本単位での御注文となります。1本

1,306円

10個

1日目

ステンレス製41.421.5130M20501~25132-92944996620103336366.3ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入80-10本単位での御注文となります。1本

1,485円

10個

1日目

当日出荷可能

ステンレス製41.421.5150M20501~45132-93084996620103343420.9ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入80-10本単位での御注文となります。1本

2,110円

10個

1日目

当日出荷可能

ステンレス製41.421.5190M20501~85132-93164996620103350511.4ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入80-10本単位での御注文となります。1本

2,338円

10個

1日目

ステンレス製41.421.5230M20501~125376-56284996620103367555.9ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入80-10本単位での御注文となります。1本

87円

50個

1日目

ステンレス製3.96.445M6151~5132-9111499662010301511.5ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入30-50本単位での御注文となります。1本

103円

50個

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス製3.96.460M6201~20132-9120499662010302214.8ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。建設工事、土木工事、電気工事、機会設備工事などに。ステンレス(SUS304相当)箱入30-50本単位での御注文となります。1本

Loading...

商品担当おすすめ

本体打込み式アンカー グリップアンカー スチール製 画像

本体打込み式アンカー グリップアンカー スチール製

サンコーテクノ

施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。

本体打込み式アンカー グリップアンカー ステンレス製 画像

本体打込み式アンカー グリップアンカー ステンレス製

サンコーテクノ

施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。防錆が望まれる軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。

内部コーン打込み式アンカー シーティーアンカー スチール製 画像

内部コーン打込み式アンカー シーティーアンカー スチール製

サンコーテクノ

コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。

基本情報

商品タイプ アンカー 内容量 1本

芯棒打込み式アンカー オールアンカー スチール製 ステンレス製のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (7件のレビュー) レビューを書く
  • ワイヤーを張るためにコンクリートに使用2019/09/21
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    プラグアンカーとかグリップアンカー、ドロップインアンカー
    と比較して、信頼ができる、芯棒式。
    これで安心安全な作業が出来ました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    仕様の変更で使用。
    翌日納期で助かりました。
    使い勝手も良く、次回も使うつもりです

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 屋外の柱の固定2019/08/23
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    屋外なのでステンレス製を使用。取り付け時はともかく取り外し時も剛性があるのでネジ部のキズが付きにくいので助かりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 製品据付時使用2019/02/20
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    現地で据付時選定していたアンカーボルトでは対応できず、大至急必要になった際には本当に助かりました。
    使用時は問題なく据付出来ました。有難うございました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    据付仕様の変更があり、急遽アンカーボルトを補充することになり購入。
    18:00までの受付で当日出荷してもらえるので助かりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 施工の目安はどこを見れば良いですか
回答: 芯棒の頭部がアンカー本体に接するまで打ち込んでください。これに接したら施工完了です。
質問: 施工する際の補助具はありますか。
回答: ございます。ハンドホルダーは全サイズ対応、マシンホルダーはM8・M10用がございます。また、電動油圧式のアンカー打込機も全サイズ対応となっております(プッシュナットをサイズごとに交換必須)。