• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 2018/9/23 10:00 ~ 9/24 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 台風21号の影響により、現在一部商品の出荷および配送に遅延が発生しております。ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
獣害防止LEDライト“アニマルパンチ”

獣害防止LEDライト“アニマルパンチ”

通常単価:
1,800
通常出荷日:
1日目

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。防獣対策予防に。

基本スペック

  • 商品タイプ
    防獣・防鳥用品
  • 幅(mm)
    80
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    141.5
  • JANコード
    4978684300517
  • トラスココード
    448-7541
  • 内容量
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

1日目

1,800

型番 : ANIMAL-P
通常出荷日 1日目
通常単価 1,800
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    防獣・防鳥用品
  • 幅(mm)
    80
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    141.5
  • JANコード
    4978684300517
  • トラスココード
    448-7541
  • 特長
    暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
  • 用途
    防獣対策予防に。
  • 質量(g)
    140g
  • 光源
    高輝度発光ダイオード(赤LEDX2個、青LEDX1個)
  • 電源
    ニッケルカドミウム単三蓄電池(1.2V 650mA/HX2本)
  • 連続点灯時間
    150時間(満充電時)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

獣害防止LEDライト“アニマルパンチ”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 吸殻スタンド 吸殻スタンド

    ミスミ 通常価格: 1,270円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 吸い殻収集缶 吸い殻収集缶

    ミスミ 通常価格: 1,380円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 吸殻缶 吸殻缶

    ミスミ 通常価格: 822円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 蚊とり線香 蚊とり線香

    フマキラー 通常価格: 936円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • アースジェット アースジェット

    アース製薬 通常価格: 271円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)