レーザー用保護めがね YL-335

レーザー用保護めがね YL-335

通常単価:
34,068
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

有害なレーザー光から大切な目を守るレーザー用保護メガネ。
【特長】
・LD-YAG用は、適用波長800~810、940、1,064nm OD7以上。
・YAG用は、適用波長1,064nm OD6以上。
・眼鏡併用可能。
・自由に調整可能なフレキシブルテンプル採用。
・鼻が痛くなりにくいソフトノーズパッド。
【用途】
・レーザー機器取扱いの際に最適。

基本スペック

  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    レーザー用
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • レンズ色
    グリーン
  • ツール調整
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
適応波長(nm)

絞り込み

  • 800~810、940、1064 OD7以上
  • 1064 OD6以上
  • 解除
JANコード

絞り込み

  • 4984013976759
  • 4984013976766
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 434-9547
  • 434-9539
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
800~810、940、1064 OD7以上
4984013976759
434-9539

在庫品1日目

当日出荷可能

34,068

型番 : YL-335-LD-YAG
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 34,068
内容量 1個

スペック

  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    レーザー用
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • レンズ色
    グリーン
  • 適応波長(nm)
    800~810、940、1064 OD7以上
  • ツール調整
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
  • JANコード
    4984013976759
  • トラスココード
    434-9539
  • レンズ材質
    ポリカーボネート エラストマー
  • 質量(g)
    49
  • 特長
    クッション性の良いソフトノーズパッドとクッションバーを装備しています。
1個
1064 OD6以上
4984013976766
434-9547

在庫品1日目

当日出荷可能

34,068

型番 : YL-335-YAG
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 34,068
内容量 1個

スペック

  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    レーザー用
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • レンズ色
    グリーン
  • 適応波長(nm)
    1064 OD6以上
  • ツール調整
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
  • JANコード
    4984013976766
  • トラスココード
    434-9547
  • レンズ材質
    ポリカーボネート エラストマー
  • 質量(g)
    49
  • 特長
    クッション性の良いソフトノーズパッドとクッションバーを装備しています。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

レーザーの光から目を守る保護めがね

レーザー用保護めがね YL-335:関連画像

YL-335 TAG
(グリーン/クリアスモーク)

特長

  • クッション性の良いソフトノーズパットとクッションバーを装備。
  • めがねと併用可能(一部大型めがねは不可)。
  • レーザー光保護めがね ヤグ、半導体、ファイバーレーザー用。
  • フレックステンプル(つる部)でフィット調整可能。

仕様

  • オーバーグラスタイプ

材質

  • レンズ:ポリカーボネート
  • フレーム:エラストマー
  • 生産国:日本

商品仕様

品番 レンズ色 質量
(g)
可視光線透過率(%)
YL-335 YAG グリーン 49 50
YL-335 LD-YAG グリーン 49 35
防曇
加工
防傷
加工
UV
カット
ツル
調整
角度
調整
ノーズ
パッド

開発秘話

 

人の顔の形、大きさはさまざまです。よって同じメガネをかけても
メガネがずれやすい人もいます。その問題を自由に調節可能な
フレキシブルテンプルが解消します。


商品担当おすすめ

レーザー用保護めがね YL-760 画像

レーザー用保護めがね YL-760

山本光学

角度調整可能なソフトラバーテンプルです。度付対応インナーフレームを装着することで度付仕様にもなります。

レーザー用保護メガネ RS-80 TWCL 多波長兼用 画像

レーザー用保護メガネ RS-80 TWCL 多波長兼用

理研オプテック

レンズ角度調整及び、長さ調整可能なので、快適なフィット感を得られます。庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。

レーザー光用遮光一眼型メガネ 画像

レーザー光用遮光一眼型メガネ

山本光学

メガネ併用可能なオーバーグラスです。上ひさし付です。クッションバー付です。つるの長さ調整可能です。フロント枠角度調整可能です。

レーザー用保護めがね YL-335のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: どんな大きさの眼鏡の上からでも併用可能ですか?
回答: 一部大型の眼鏡の上からはかけれません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)