レーザー用保護メガネ RS-80 TWCL 多波長兼用

レーザー用保護メガネ RS-80 TWCL 多波長兼用

通常単価:
27,664
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

レーザー用保護メガネ(多波長兼用)。
【特長】
・レンズ角度調整及び、長さ調整可能なので、快適なフィット感を得られる。
・庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぐ。
・オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能。
【用途】
・ヤグレーザ・企業 / 大学研究所・加工機製作・機器使用者。
・自動車工場・溶接関係・通信関係等。

基本スペック

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    レーザー用
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • レンズ色
    レッド
  • レンズ厚み(mm)
    1.5
  • 角度調整
  • 防傷加工
  • ツル調整
  • ノーズパット
  • JANコード
    4541492000506
  • トラスココード
    448-9217
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

27,664

型番 : RS-80-TWCL
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 27,664
内容量 1個

スペック

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    レーザー用
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • レンズ色
    レッド
  • レンズ厚み(mm)
    1.5
  • 角度調整
  • 防傷加工
  • ツル調整
  • ノーズパット
  • JANコード
    4541492000506
  • トラスココード
    448-9217
  • 材質(レンズ)
    ポリカーボネート
  • 材質(フレーム)
    ナイロン
  • YAGレーザーOD値
    6
  • 質量(g)
    48
  • 可視光線透過率(%)
    37
  • 適応波長
    200~524、525~537、860~1090nm
  • 特長
    レンズ角度調整及び、長さ調整可能なので、快適なフィット感を得られます。庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
  • 用途詳細
    ヤグレーザ企業。大学研究所 加工機製作 機器使用者 自動車工場 溶接関係 通信関係等

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

レーザー用保護メガネの仕様

RS-80の外観

RS-80の外観

    レンズの色は異なります
レンズ角度機能つき

レンズ角度機能つき
顔に合わせてレンズの角度を調節可能。
すべての方が快適なフィット感を得られる。

ソフトクッション

ソフトクッション
顔あたりのよいラバークッションを使用。
レーザー光の侵入を防ぐ。

材質
フレーム : プラスチック
レンズ : ポリカーボネート
寸法 : W163×H60×D159〜181mm
重量: 48g
可視光線透過率 : 37%
波長 : 200~524nm、光学濃度 : 6(OD値)
波長 : 525~537(532)nm、光学濃度 : 5(OD値)
波長 : 860~1,090nm、光学濃度 : 6(OD値)
代表的な対応レーザー : Nd-YAG(FHG、THG、SHG)、YVO4

開発秘話

 

「安全性」「快適性」「軽やかなつけ心地」をコンセプトに掲げ、作業用セイフティグラスの「次代」を切り拓き、プロフェッショナルの多様なニーズに応えます。


商品担当おすすめ

レーザー用保護メガネ RSX-4-YG 画像

レーザー用保護メガネ RSX-4-YG

理研オプテック

YAGレーザー(1,064nm)の他適用波長範囲が広いです。

レーザー用保護メガネ RSX-2 YG YAGレーザー・半導体用 画像

レーザー用保護メガネ RSX-2 YG YAGレーザー・半導体用

理研オプテック

YAGレーザー(1,064nm)の他適用波長範囲が広いです。

レーザー用保護メガネ RSX-2・RSX-4 CO2レーザー用 画像

レーザー用保護メガネ RSX-2・RSX-4 CO2レーザー用

理研オプテック

周辺光が入りにくいアイカップ型のメガネです。(RSX-2型)めがね併用可能なオーバーグラスタイプです。(RSX-4型)

レーザー用保護メガネ RS-80 TWCL 多波長兼用のレビュー