スタンダード関数電卓 FX-375ES

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタンダード関数電卓 FX-375ES

通常単価:
1,771
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

数学自然表示関数電卓。
【特長】
・9メモリー、394関数・機能搭載。仮数10桁。
・ソーラー・電池 2電源。
・土地家屋調査士試験対応モデル。
・見やすいフルドットディスプレイ。
【用途】
・土地家屋調査士試験に。
・N進や論理演算に。
・数学や工業基礎、経済・社会や医・歯・薬学に。

基本スペック

  • 桁数
    10桁
  • 縦(mm)
    162
  • 横(mm)
    80
  • 厚さ(mm)
    11.1
  • ブラック
  • 電源
    ソーラー+ボタン電池(LR44×1)
  • JANコード
    4971850903123
  • トラスココード
    435-0359
  • 内容量
    1台

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

在庫品1日目

当日出荷可能

1,771

型番 : FX-375ES-N
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,771
内容量 1台

スペック

  • 桁数
    10桁
  • 縦(mm)
    162
  • 横(mm)
    80
  • 厚さ(mm)
    11.1
  • ブラック
  • 電源
    ソーラー+ボタン電池(LR44×1)
  • JANコード
    4971850903123
  • トラスココード
    435-0359
  • 質量(g)
    95

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

関数電卓 fx-375ES

fx-375ES
fx-375ES
fx-375ES

仕様

数学自然表示(出力設定切替)
数学自然表示入力に対する出力結果を数学自然表示出力もしくはライン出力の設定が可能。
見やすいフルドットディスプレイ
視認性に優れたフルドット方式ディスプレイの採用により、分数や対数、ルートの数式や記号を教科書通りに表示可能。
簡単操作のセンターカーソルキー
パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行える。また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。数値を置き換える繰り返し計算などに便利。
書式通り入力方式
教科書に書いてある式通りにキー操作するだけで、入力可能。

使用例

使用例。

使用例

使用例。


商品担当おすすめ

スタンダード関数電卓 FX-375ESのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (4件のレビュー) レビューを書く
  • 計算・数値変換2019/07/10
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    基本的な関数電卓の機能が使えます。
    16進数と10進数の変換に使用できるので満足です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • プレス金型設計2019/05/09
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    某モノタロウで買うより安かったので良かったです。一応検索してみて良かった

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 現場の作業で計算するために使用2018/06/13
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    現場の作業で計算するために使用しています。関数付きで探していたところ、値段が手頃で目に付いたので購入しました。工具の回転数などを計算するため2台購入したのですが、扱いの問題なのか計算して台の上に置くときの衝撃で1台目は1ヶ月ほどで液晶が真っ暗になり使えなくなりました。2台目は長持ちしてはいますが液晶が黒くなりかけています。数字も見やすく、関数も使いやすかったのですが、もう、購入することはないかなと思います。現場で使うときは事務所で座って使うときと違って多少扱いが雑になることがあります。もう少し、耐久性があると良いと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    近くの電気屋さんより価格が安い、納期も早いので大変助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 「自然表示」、「数学自然表示」とは何でしょうか?
回答: ESシリ-ズの電卓は、分数、微分係数、積分、総和他の演算を、数学の教科書で表記されているのと似た表示を行います。 この機能の優れている点は、入力する手順が簡単で、表示が明快なことです。 下の表に、この点に関する表示例を示します。それぞれの演算に関して、入力および出力を比較しています。
質問: 数学自然表示方式の電卓で計算を行うと、結果が分数で表示されます。
回答: 次の方法をお試し下さい。
1. 計算を行う前に、[SHIFT][MODE][2](LineIO)と操作して、表示形式設定を”MthIO”(自然表示)から”LineIO”(ライン表示)に切り替えてください。“LineIO”(ライン表示)モ-ドでは、計算結果は小数で表示されます。
2. 計算終了後、[S-D]キ-(下図参照)を押してください。分数表示が小数表示に変換されます。[S-D]キ-は、小数表示を分数表示に変換することも可能です。
3. 計算時に、[=]キ-の代わりに[SHIFT][=]と操作してください。
注意:πまたはπの倍数を入力後[=]キ-を押すと、πまたはπの倍数がそのまま表示されることがあります。その場合は上記の操作を行えば、小数で表示することができます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)