オートエアーリール 12m

オートエアーリール 12m

通常単価:
10,886
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180°首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。

基本スペック

  • ホース内径X外径(mm)
    6.5X10
  • 奥行(mm)
    360
  • 高さ(mm)
    260
  • 幅(mm)
    158
  • ホース二次側全長(m)
    12
  • ホース一次側全長(m)
    1
  • JANコード
    4989999034806
  • トラスココード
    374-6283

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

10,886

型番 : TAR-120-6.5
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 10,886

スペック

  • ホース内径X外径(mm)
    6.5X10
  • 奥行(mm)
    360
  • 高さ(mm)
    260
  • 幅(mm)
    158
  • ホース二次側全長(m)
    12
  • ホース一次側全長(m)
    1
  • JANコード
    4989999034806
  • トラスココード
    374-6283
  • 質量(g)
    2900
  • 特長
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180°首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
  • 材質
    本体:プラスチック ホース:ポリウレタン(メッシュ入)
  • 使用圧力
    1.5MPa(15kg/2) 

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

オートエアーリール 12mのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • エアガンの延長2019/03/28
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    実験室変更にともない、エアガンを延長する必要があったため初めて購入。使い勝手は良さそうです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。