(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルはさみ(強力タイプ)
  • 数量スライド割引

ケーブルはさみ(強力タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2,188
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

電気工事に合わせた専用刃角度設計で優れた切れ味と耐久性を実現します。ばね付で作業が楽にスムーズにできます。エラストマーグリップが手になじみ長時間作業も疲れにくいです。刃部はハードクロム仕上げです。

基本スペック

  • 全長(mm)
    185
  • 刃長(mm)
    43
  • 刃厚(mm)
    3.5
  • JANコード
    4965280656094
  • トラスココード
    274-5097

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,188

  • 数量スライド割引
型番 : 130DX-D
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,188

スペック

  • 全長(mm)
    185
  • 刃長(mm)
    43
  • 刃厚(mm)
    3.5
  • JANコード
    4965280656094
  • トラスココード
    274-5097
  • 材質
    刃部:高炭素刃物鋼
  • 特長
    電気工事に合わせた専用刃角度設計で優れた切れ味と耐久性を実現します。ばね付で作業が楽にスムーズにできます。エラストマーグリップが手になじみ長時間作業も疲れにくいです。刃部はハードクロム仕上げです。
  • 仕様
    切断能力:VCT5.5mm23芯(AWG10)
  • 質量(g)
    135

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ケーブルはさみ(強力タイプ)のレビュー

評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    アルスのはさみはよく切れていいです。
    もう一つ買いたいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)