(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ファミリーデラックスホワイト”

“ファミリーデラックスホワイト”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
2,026
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ハードクロムメッキです。

基本スペック

  • 全長(mm)
    192
  • 刃長(mm)
    42
  • 刃厚(mm)
    3.5
  • JANコード
    4965280656087
  • トラスココード
    126-5351

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,026

型番 : 140DX-W
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,026

スペック

  • 全長(mm)
    192
  • 刃長(mm)
    42
  • 刃厚(mm)
    3.5
  • JANコード
    4965280656087
  • トラスココード
    126-5351
  • 材質
    刃部:高炭素刃物鋼
  • 特長
    ハードクロムメッキです。
  • 仕様
    切断能力(アルミ板):1.2mm 切断能力(プラスチック板):1mm 切断能力(VCT):1.25mm2X3芯
  • 質量(g)
    130

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

“ファミリーデラックスホワイト”のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)