鉄・非鉄両用膜厚計

鉄・非鉄両用膜厚計
通常単価:
259,362
通常出荷日:
4日目

プローブの差し替えだけで、鉄および非鉄の両金属素地上の皮膜を簡単に測定できます。特殊材料による超精密加工磁極を採用し、従来機に比べ精度が向上しました。高温測定物も測定できます。(表面温度250℃)連続測定が可能です。バックライト付です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SWT-9000FN

型番
SWT-9000FN
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
特長 用途 電源 校正方式

259,362円

1個

4日目

275プローブの差し替えだけで、鉄および非鉄の両金属素地上の皮膜を簡単に測定できます。特殊材料による超精密加工磁極を採用し、従来機に比べ精度が向上しました。高温測定物も測定できます。(表面温度250℃)連続測定が可能です。バックライト付です。塗装、ライニング、メッキされた物の測定。単3乾電池×2本(付属)2点校正式

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 膜厚計 測定範囲(μm) 0~3(鉄)、0~2.5(非鉄) 分解能(μm) 0.1~10
幅(mm) 72 奥行(mm) 30 高さ(mm) 156
トラスココード 451-9248

鉄・非鉄両用膜厚計の型番SWT-9000FNのページです。
型番SWT-9000FNに関する仕様情報を記載しております。

SWT-9000FNで型番確定