(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモグラフィー

サーモグラフィー
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
373,333円~
通常出荷日:
22日目

32°×23°の広角レンズを採用しています。クラス最高の温度分解能0.05℃を実現しました。熱画像、可視画像の撮影が可能です。超解像機能(オプション)を使用すると撮影した熱画像の4倍画素画像をPC上で再現可能です。設備の予知保全。(配電盤、モーターなど)電子基板検査。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 160×120ピクセルの検出素子と32°×23°の広角レンズを搭載しています。
  • 超解像(SuperResolution)機能によりPC上で4倍の画素数の熱画像が得られます。
  • 可視カメラ付きなので、熱画像・可視画像をレポート上に表示できます。
  • マニュアルフォーカスにより任意の深度に焦点を合わせることが可能です。

【用途】

  • 設備保全、建物診断まで幅広く対応します。
  • 断熱材の劣化、床下暖房の漏水、雨漏りなど、メンテナンスが必要な場所の特定。
  • 配電盤、モーターなどの電子基板の発熱チェック。
  • 動物健康診断(ケガ、発熱等)。
型番

TESTO875-1I

TESTO875-2I

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ トラスココード 質量
(g)
測定視野角
(°)
空間分解能
(mrad)
セット内容 画素数 用途 特長

373,333円

1個

22日目

- 438-7058 900/セツト 32×23 3.33 本体/標準レンズ/SDカード/USBケーブル/AC/DC電源/バッテリー/専用ソフトウエア/三脚アダプタ/ストラップ付ソフトケース 160X120 設備の予知保全。(配電盤、モーターなど)電子基板検査。 32°X23°の広角レンズを採用しています。クラス最高の温度分解能0.05℃を実現しました。熱画像、可視画像の撮影が可能です。超解像機能(オプション)を使用すると撮影した熱画像の4倍画素画像をPC上で再現可能です。

493,839円

1個

22日目

望遠レンズ対応 438-7066 900/セツト 32×23 3.33 本体/標準レンズ/SDカード/USBケーブル/AC/DC電源/バッテリー/専用ソフトウエア/三脚アダプタ/ストラップ付ソフトケース 160X120 設備の予知保全。(配電盤、モーターなど)電子基板検査。 32°X23°の広角レンズを採用しています。クラス最高の温度分解能0.05℃を実現しました。熱画像、可視画像の撮影が可能です。超解像機能(オプション)を使用すると撮影した熱画像の4倍画素画像をPC上で再現可能です。

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 放射温度計 測定温度範囲(℃) -20~350 温度最小表示(℃) 0.05
防滴・防水機能 なし 電源 専用リチウムイオン電池 幅(mm) 108
奥行(mm) 152 高さ(mm) 262

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモグラフィー

サーモグラフィー

    赤外線サーモグラフィ(超高解像度タイプ) ビデオ記録機能付

    赤外線サーモグラフィ(超高解像度タイプ) ビデオ記録機能付

      MR160サーマルイメージ付モイスチャーメーター

      MR160サーマルイメージ付モイスチャーメーター

        赤外線サーモグラフィ(広角レンズタイプ)

        赤外線サーモグラフィ(広角レンズタイプ)

          小形熱画像センサー

          小形熱画像センサー

            放射温度計(マーカー付)

            放射温度計(マーカー付)

              赤外線サーモグラフィ(超高解像度タイプ)

              赤外線サーモグラフィ(超高解像度タイプ)

                非接触放射温度計 MT-11

                非接触放射温度計 MT-11

                  ディジタル放射温度計

                  ディジタル放射温度計

                    ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400

                    ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400

                      携帯用小型熱画像カメラ

                      携帯用小型熱画像カメラ

                        オーロラ903型温湿度記録計

                        オーロラ903型温湿度記録計

                          ソフィア温湿度計

                          ソフィア温湿度計

                            メーカー テストー テストー FLIR テストー チノー 横河メータ&インスツルメンツ テストー マザーツール 横河メータ&インスツルメンツ アズワン ケニス 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所
                            通常価格
                            (税別)
                            373,333円~ 839,000円 85,250円 604,444円 188,986円 35,459円 844,444円 35,898円 18,897円~ 12,740円~ 71,250円 119,000円 1,858円
                            通常出荷日 22日目   22日目   お見積り   22日目   お見積り   1日目   当日出荷可能 22日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 放射温度計 放射温度計 - 放射温度計 - 放射温度計 放射温度計 放射温度計 - - サーモグラフィカメラ - -
                            測定温度範囲(℃) -20~350 -30~350 - -30~350 -20~300 -30~600 -30~350 - - - -20~380 - -26~46
                            温度最小表示(℃) 0.05 0.03 - 0.05 - 0.1/1 0.03 - - - -20 - 2
                            防滴・防水機能 なし - - - - なし - - - - なし - -
                            電源 専用リチウムイオン電池 - - 専用リチウムイオン充電池 - - - - - - - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)