上皿天びん(内蔵分銅調整モデル)

上皿天びん(内蔵分銅調整モデル)
通常単価:
-
通常出荷日:
5日目~

堅牢性と簡単操作を兼ね備えたエントリーモデルの決定版です。溝や凸凹の少ない構造で清掃が簡単です。内蔵分銅搭載によりワンタッチでの簡単調整が可能です。衝撃・水滴・埃などへの耐久性操作性抜群の簡単設計環境にやさしいエコ製品(消費電力を最大50%削減/当社比9種類の計量アプリケーションを搭載インターフェイス:RS232

型番

5 の型番候補があります候補を表示

M​E​1​0​3

 

ME1002/ME2002/ME3002/ME4002

型番
ME1002
ME103
ME2002
ME3002
ME4002
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿形状 計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法(φ)
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
詳細タイプ トラスココード 質量
(g)
特長 仕様の検定 仕様のセンサー方式 仕様の電源 風防

-

1個

お見積り

12000.01角皿180-180ハウジングなし453-72544600堅牢性と簡単操作を兼ね備えたエントリーモデルの決定版です。溝や凸凹の少ない構造で清掃が簡単です。内蔵分銅搭載によりワンタッチでの簡単調整が可能です。衝撃・水滴・埃などへの耐久性操作性抜群の簡単設計環境にやさしいエコ製品(消費電力を最大50%削減/当社比9種類の計量アプリケーションを搭載インターフェイス:RS232対象外ロードセル方式ACアダプター(付属)

74,596円

1個

5日目

1200.001丸皿-120-ハウジングあり453-72624600堅牢性と簡単操作を兼ね備えたエントリーモデルの決定版です。溝や凸凹の少ない構造で清掃が簡単です。内蔵分銅搭載によりワンタッチでの簡単調整が可能です。衝撃・水滴・埃などへの耐久性操作性抜群の簡単設計環境にやさしいエコ製品(消費電力を最大50%削減/当社比9種類の計量アプリケーションを搭載インターフェイス:RS232対象外ロードセル方式ACアダプター(付属)

72,667円

1個

5日目

22000.01角皿180-180ハウジングなし453-72714600堅牢性と簡単操作を兼ね備えたエントリーモデルの決定版です。溝や凸凹の少ない構造で清掃が簡単です。内蔵分銅搭載によりワンタッチでの簡単調整が可能です。衝撃・水滴・埃などへの耐久性操作性抜群の簡単設計環境にやさしいエコ製品(消費電力を最大50%削減/当社比9種類の計量アプリケーションを搭載インターフェイス:RS232対象外ロードセル方式ACアダプター(付属)

79,897円

1個

5日目

32000.01角皿180-180ハウジングなし453-72894600堅牢性と簡単操作を兼ね備えたエントリーモデルの決定版です。溝や凸凹の少ない構造で清掃が簡単です。内蔵分銅搭載によりワンタッチでの簡単調整が可能です。衝撃・水滴・埃などへの耐久性操作性抜群の簡単設計環境にやさしいエコ製品(消費電力を最大50%削減/当社比9種類の計量アプリケーションを搭載インターフェイス:RS232対象外ロードセル方式ACアダプター(付属)

95,657円

1個

5日目

42000.01角皿180-180ハウジングなし453-72974600堅牢性と簡単操作を兼ね備えたエントリーモデルの決定版です。溝や凸凹の少ない構造で清掃が簡単です。内蔵分銅搭載によりワンタッチでの簡単調整が可能です。衝撃・水滴・埃などへの耐久性操作性抜群の簡単設計環境にやさしいエコ製品(消費電力を最大50%削減/当社比9種類の計量アプリケーションを搭載インターフェイス:RS232対象外ロードセル方式ACアダプター(付属)

Loading...

  1. 1

基本情報

主要用途 はかり 種類 本体 乾電池対応 無し
パソコン接続機能 無し(接続不可) プリンター接続機能 無し(接続不可) 防塵・防水機能 無し

上皿天びん(内蔵分銅調整モデル)のレビュー