(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・座金・ナット
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
複合加工機用ホルダ・モジュラー式ホルダ
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
その他計測機器
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
モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス。【特長】・ボルトやねじを...
六角サラエナットダイス UNF3/8-24の製品イメージ
(単位:mm)
寸法図
品番 | 呼び寸-山数 | 対辺(mm) | 厚み(mm) |
---|---|---|---|
TD6-1/4NF28 | 1/4-28 | 15.0 | 6.3 |
TD6-5/16NF24 | 5/16-24 | 17.5 | 8.0 |
TD6-3/8NF24 | 3/8-24 | 19.1 | 9.5 |
TD6-7/16NF20 | 7/16-20 | 22.2 | 11.1 |
TD6-1/2NF20 | 1/2-20 | 27.0 | 12.7 |
TD6-9/16NF18 | 9/16-18 | 27.0 | 12.7 |
TD6-5/8NF18 | 5/8-18 | 32.0 | 15.8 |
TD6-3/4NF16 | 3/4-16 | 36.5 | 19.0 |
TD6-7/8NF14 | 7/8-14 | 41.0 | 22.2 |
TD6-1NF14 | 1-4 | 46.0 | 25.4 |
Loading...
モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス。
【特長】
・ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用。
・UNF3/8-24の呼び寸法:3/8。
・UNF3/8-24の山数:24。
・UNF3/8-24の厚さ:9.5mm。
・UNF3/8-24の2面幅寸法:19.1mm。
・材質:低合金鋼(SKS)。
・UNF3/8-24の質量/質量単位:15g。
【用途】
・UNF(ユニファイ細目)ねじ山の修正に利用。
TD6-3/4UNF16で型番確定
六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ)の型番TD6-3/4UNF16のページです。
型番TD6-3/4UNF16に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
オーエスジー
ねじ切り丸ダイスシリーズ 管用テーパねじ切り丸ダイス調節ねじ付きタイプ A-TPD-S-PT
評価 4.0
通常価格(税別): 7,398円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました