六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)

六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)
通常単価:
1,681円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

・モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス。
【特長】
・ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用。
・モンキーレンチにて作業が可能。
・ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる製品。
【用途】
・UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正に最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TD6-1/2UNC13

六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)の仕様

六角サラエナットダイス TD6シリーズの製品イメージ

六角サラエナットダイス TD6シリーズの製品イメージ

仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

品番呼び寸法山数厚さ
(mm)
2面幅寸法
(mm)
質量
(g)
TD6-1/4UNC201/4206.315.010
TD6-5/16UNC185/16188.017.510
TD6-3/8UNC163/8169.519.115
TD6-7/16UNC147/161411.122.230
TD6-1/2UNC131/21312.727.040
TD6-9/16UNC129/161212.727.040
TD6-5/8UNC115/81115.832.070
TD6-3/4UNC103/41019.036.5100
TD6-7/8UNC97/8922.241.0150
TD6-1UNC81825.446.0200

注意事項

  • ※ 六角サラエナットダイスは、丸ダイスと違い、大きさを調整する調整ねじが付いておりません。そのため、ねじの精度によって六角サラエナットダイスが入らない場合がございます。
  • ※ ステンレス製のねじ類には、使用できません。
型番
TD6-1/2UNC13
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ
(mm)
タップ種類 厚み
(mm)
2面幅寸法
(mm)
JANコード トラスココード 質量
(g)
用途 材質 特長

2,019円

1個

1日目

1/2UN13修正・除去工具12.727.04989999232240432-940640UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。低合金鋼(SKS)ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

Loading...

  1. 1

基本情報

工具材種 合金鋼 被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満)

六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)の型番TD6-1/2UNC13のページです。
型番TD6-1/2UNC13に関する仕様情報を記載しております。

TD6-1/2UNC13で型番確定

六角サラエナットダイス(ユニファイ並目ねじ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TD6-1/4UNC20
TD6-1UNC8
TD6-3/4UNC10
TD6-3/8UNC16
TD6-5/16UNC18
TD6-5/8UNC11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ
(mm)
タップ種類 厚み
(mm)
2面幅寸法
(mm)
JANコード トラスココード 質量
(g)
用途 材質 特長

1,681円

1個

1日目

1/4UN20修正・除去工具6.315.04989999232202432-936810UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。低合金鋼(SKS)ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

6,310円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1UN8修正・除去工具25.446.04989999232295432-9457200UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。低合金鋼(SKS)ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

3,700円

1個

1日目

3/4UN10ダイス1936.54989999232271432-9431100UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。低合金鋼(SKS)ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

1,681円

1個

1日目

3/8UN16ダイス9.519.14989999232226432-938415UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。低合金鋼(SKS)ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

1,681円

1個

1日目

5/16UN16ダイス8.017.54989999232219432-937610UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。低合金鋼(SKS)ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

3,110円

1個

1日目

5/8UN11ダイス15.832.04989999232264432-942270UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。低合金鋼(SKS)ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。