ウイットねじ用丸ダイス

ウイットねじ用丸ダイス
通常単価:
1,778円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

調整ねじ付なので寸法調整可能。
【特長】
・ねじ山を修正する時にも使用可能。
【用途】
・被削材:鉄、軽金属。
・おねじ加工用。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T25D-5/16W18

ウイットねじ用丸ダイスの仕様

T25D-1/8W40 イメージ

T25D-1/8W40 イメージ

  • 加工ねじ:ウイットねじ

材質

  • 低合金鋼(SKS2)

製造国

  • 日本

注意

  • ※ ステンレス製のねじ類には、使用できません。
品番呼び寸山数外径
(mm)
厚み
(mm)
質量
(g)
T25D-1/8W40W1/84025925
T25D-3/16W24W3/162425925
T25D-1/4W20W1/42025925
T25D-5/16W18W5/161825925
T25D-3/8W16W3/81625925
T25D-1/2W12W1/21225925
T38D-3/8W16W3/8163814100
T38D-1/2W12W1/2123814100
T38D-5/8W11W5/8113814100
T50D-3/4W10W3/4105016150
T50D-7/8W9W7/895016150
T50D-1W8W185016150
型番
T25D-5/16W18
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び 外径
(mm)
厚み
(mm)
JANコード トラスココード 山数 質量
(g)
その他被削材 用途 材質

1,778円

1個

1日目

W5/162594989999216622424-98441825鉄、軽金属おねじ加工低合金鋼(SKS2)

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ピボットヘッド六角L型レンチセット HEX PRO 画像

ピボットヘッド六角L型レンチセット HEX PRO

ボンダス

ヘッドの角度を変えて差し替え不要でボルトの連続締め付けができるレンチです。

プロツールボックス TTB-901・TTB-901OD 画像

プロツールボックス TTB-901・TTB-901OD

トラスコ中山

コンパクトで小物の整理に便利です。

ボールポイント六角棒レンチ 画像

ボールポイント六角棒レンチ

ミスミ

コスト重視の方にお勧めのボールポイント六角棒レンチです。

基本情報

ネジ種類 ウィット 工具材種 合金鋼 被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 鋳鉄(FC) / アルミ合金鋳物(AC、ADC)
タップ種類 ダイス

ウイットねじ用丸ダイスの型番T25D-5/16W18のページです。
型番T25D-5/16W18に関する仕様情報を記載しております。

T25D-5/16W18で型番確定

この商品のバリエーション

型番
T25D-1/8W40
T25D-3/16W24
T25D-3/8W16
T38D-1/2W12
T38D-3/8W16
T38D-5/8W11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び 外径
(mm)
厚み
(mm)
JANコード トラスココード 山数 質量
(g)
その他被削材 用途 材質

1,778円

1個

1日目

W1/82594989999216578424-97984025鉄、軽金属おねじ加工低合金鋼(SKS2)

1,778円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

W3/162594989999216608424-98282425鉄、軽金属おねじ加工低合金鋼(SKS2)

1,778円

1個

1日目

W3/82594989999216615424-98361625鉄、軽金属おねじ加工低合金鋼(SKS2)

4,284円

1個

1日目

W1/238144989999509779854-949012-鉄、軽金属おねじ加工低合金鋼(SKS2)

4,284円

1個

1日目

W3/838144989999509823854-949516-鉄、軽金属おねじ加工低合金鋼(SKS2)

4,284円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

W5/838144989999509854854-949811-鉄、軽金属おねじ加工低合金鋼(SKS2)