ハンドタップ(ウィットねじ用・SKS)

ハンドタップ(ウィットねじ用・SKS)
通常単価:
337円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

ねじ穴を作製、きれいにする時に使用するハンドタップ。
【特長】
・JIS3級の精度で、ウィットねじ専用で表面処理がノンコーティングで加工。
・材質は低合金鋼(SKS)を採用。
・30タイプのバリエーションより展開し、幅広い範囲で選択可能。
【用途】
・被削材の鉄、軽金属等に利用可能。
・ねじ山の修正、作製用として最適。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

ハンドタップ(ウィットねじ用・SKS)の仕様について

ハンドタップ(ウィットねじ用・SKS)の寸法図

ハンドタップ(ウィットねじ用・SKS)の寸法図

品番先端精度呼び寸山数ねじ長さ
(mm)
全長
(mm)
シャンク径
(mm)
シャンク四角部
(mm)
下穴径
(mm)
T-HT1/8W40-1JIS3級W1/84018464.03.22.6
T-HT1/8W40-2JIS3級W1/84018464.03.22.6
T-HT1/8W40-3JIS3級W1/84018464.03.22.6
T-HT3/16W24-1JIS3級W3/162422605.54.53.8
T-HT3/16W24-2JIS3級W3/162422605.54.53.8
T-HT3/16W24-3JIS3級W3/162422605.54.53.8
T-HT1/4W20-1JIS3級W1/42024626.04.55.1
T-HT1/4W20-2JIS3級W1/42024626.04.55.1
T-HT1/4W20-3JIS3級W1/42024626.04.55.1
T-HT5/16W18-1JIS3級W5/161830706.15.06.6
T-HT5/16W18-2JIS3級W5/161830706.15.06.6
T-HT5/16W18-3JIS3級W5/161830706.15.06.6
T-HT3/8W16-1JIS3級W3/81635757.05.58.0
T-HT3/8W16-2JIS3級W3/81635757.05.58.0
T-HT3/8W16-3JIS3級W3/81635757.05.58.0
T-HT1/2W12-1JIS3級W1/21242859.07.010.7
T-HT1/2W12-2JIS3級W1/21242859.07.010.7
T-HT1/2W12-3JIS3級W1/21242859.07.010.7
T-HT5/8W11-1JIS3級W5/811459512.09.013.5
T-HT5/8W11-2JIS3級W5/811459512.09.013.5
T-HT5/8W11-3JIS3級W5/811459512.09.013.5
T-HT3/4W10-1JIS3級W3/4105010514.011.016.5
T-HT3/4W10-2JIS3級W3/4105010514.011.016.5
T-HT3/4W10-3JIS3級W3/4105010514.011.016.5
T-HT7/8W9-1JIS3級W7/895511517.013.019.5
T-HT7/8W9-2JIS3級W7/895511517.013.019.5
T-HT7/8W9-3JIS3級W7/895511517.013.019.5
T-HT1W8-1JIS3級W186012520.015.022.0
T-HT1W8-2JIS3級W186012520.015.022.0
T-HT1W8-3JIS3級W186012520.015.022.0

この商品の使用方法について

タップの先・中・仕上げの見分け方

山数を見る。

山数を見る。

先:7~10山 タップの先端に向けて傾斜が付けられ、先端が細くなっているものである。ドリルで開けられた穴を簡単に加工でき、タップの歯が少ないために弱い力で切ることができる。

先:7~10山
タップの先端に向けて傾斜が付けられ、先端が細くなっているものである。ドリルで開けられた穴を簡単に加工でき、タップの歯が少ないために弱い力で切ることができる。

中:3~5山 穴の途中までを加工するものである。

中:3~5山
穴の途中までを加工するものである。

仕上:1~3山 タップの加工の最後に用いるもので、穴の底までを加工するものである。

仕上:1~3山
タップの加工の最後に用いるもので、穴の底までを加工するものである。

この商品の使用上の注意について

※ステンレス製のねじ類には使用できません。

型番
T-HT5/16W18-1
T-HT5/16W18-2
T-HT5/16W18-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び 全長 L
(mm)
ねじ長
(mm)
シャンク径
(mm)
シャンク四角部
(mm)
下穴径
(mm)
JANコード トラスココード 先端 山数 その他被削材 精度

552円

1個

1日目

W5/1670306.15.06.64989999252071441-564718鉄、軽金属JIS3級

552円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

W5/1670306.15.06.64989999252088441-565518鉄、軽金属JIS3級

552円

1個

1日目

W5/1670306.15.06.64989999252095441-566318鉄、軽金属JIS3級

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007 画像

ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007

KTC(京都機械工具)

使い勝手の良さや信頼性、製品の機能や品質にこだわり、基本設計を一から見直して造り込んでいます。

片口スパナ TSS-0006~0075 画像

片口スパナ TSS-0006~0075

トラスコ中山

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。

ボール付ロング六角棒レンチ 画像

ボール付ロング六角棒レンチ

PBスイスツールズ

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にした六角棒レンチです。

基本情報

ネジ種類 ウィット 工具材種 SKS 被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 鋳鉄(FC) / アルミ合金鋳物(AC、ADC)
タップ種類 ハンドタップ コーティング有無

ハンドタップ(ウィットねじ用・SKS)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 木材へのネジ穴加工に2019/05/22
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    木材(SPF等)に、W1/2のネジ穴を加工したく本品を購入。
    タップハンドルにて、垂直に注意しながらゆっくり作業すれば、
    比較的簡単に加工出来ます。切れ味も良く、大変満足です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。