COSP ステンレス用ドリル

COSP ステンレス用ドリル
通常単価:
314円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

鋼からステンレス鋼まで、汎用コバルトドリルです。
【特長】
・ブリスターパック包装品。
・X型シンニングによりドリルの食いつきが安定。
・ドリルのねじれ各を強くすることで切れ味を向上。
【用途】
・鋼からステンレス鋼まで使用可能。

PDF

型番

121 の型番候補があります候補を表示

鋼からステンレス鋼まで汎用コバルトドリル

外形図

外形図

寸法

直径
Dc
溝長
全長
L
1.01040
1.11142
1.213
1.345
1.414.548
1.5
1.61650
1.7
1.817.552
1.9
2.02055
2.1
2.22358
2.3
2.424.561
2.5
2.62664
2.7
2.82767
2.929.571
3.0
3.1
3.2
3.331.573
3.4
3.5
3.633.576
3.7
3.8
3.93679
4.03883
4.1
4.2
4.3
4.43986
4.5
4.6
4.74189
4.8
4.94392
5.0
5.1
5.24595
5.3
5.4
5.5
5.64798
5.7
5.8
5.9
直径
Dc
溝長
全長
L
6.049102
6.1
6.2
6.3
6.451105
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.153108
7.2
7.3
7.455111
7.5
7.6
7.757114
7.8
7.9
8.0
8.159117
8.2
8.3
8.461121
8.5
8.6
8.7
8.863124
8.9
9.0
9.1
9.265127
9.3
9.4
9.5
9.667130
9.7
9.8
9.9
10.0
10.169133
10.2
10.3
10.4
10.570137
10.6
10.7
10.872140
10.9
11.072140
11.1
11.275143
11.3
11.4
11.5
11.677146
11.7
11.8
11.9
12.078149
12.1
12.2
12.3
12.480152
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13.0
型番
COSP1.0
COSP1.1
COSP1.2
COSP1.3
COSP1.4
COSP1.5
COSP1.6
COSP1.7
COSP1.8
COSP1.9
COSP2.0
COSP2.1
COSP2.2
COSP2.3
COSP2.4
COSP2.5
COSP2.6
COSP2.7
COSP2.8
COSP2.9
COSP3.0
COSP3.1
COSP3.2
COSP3.3
COSP3.4
COSP3.5
COSP3.6
COSP3.7
COSP3.8
COSP3.9
COSP4.0
COSP4.1
COSP4.2
COSP4.3
COSP4.4
COSP4.5
COSP4.6
COSP4.7
COSP4.8
COSP4.9
COSP5.0
COSP5.1
COSP5.2
COSP5.3
COSP5.4
COSP5.5
COSP5.6
COSP5.7
COSP5.8
COSP5.9
COSP6.0
COSP6.1
COSP6.2
COSP6.3
COSP6.4
COSP6.5
COSP6.6
COSP6.7
COSP6.8
COSP6.9
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
直径Dc
(mm)
溝長ℓ
(mm)
寸法ℓ2
(mm)
全長L
(mm)
先端角
(度)

347円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

110140135°

406円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.1111.142135°

383円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.2131.242135°

406円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.3131.345135°

406円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.414.51.448135°

344円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.514.51.548135°

374円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6161.650135°

406円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.7161.750135°

389円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.817.51.852135°

389円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1.917.51.952135°

339円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

220255135°

397円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2.1202.155135°

397円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2.2232.258135°

377円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2.3232.358135°

397円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2.424.52.461135°

340円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2.524.52.561135°

377円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2.6262.664135°

377円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2.7262.764135°

372円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2.8272.867135°

377円

1個

1日目

当日出荷可能

2.929.52.971135°

314円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

329.5371135°

441円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3.129.53.171135°

384円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3.229.53.271135°

384円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3.331.53.373135°

425円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3.431.53.473135°

384円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3.531.53.573135°

469円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3.633.53.676135°

469円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3.733.53.776135°

427円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3.833.53.876135°

489円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3.9363.979135°

427円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

438483135°

563円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4.1384.183135°

512円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4.2384.283135°

563円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4.3384.383135°

563円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4.4394.486135°

512円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4.5394.586135°

646円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4.6394.686135°

646円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7414.789135°

646円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4.8414.889135°

678円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4.9434.992135°

586円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

543592135°

756円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5.1435.192135°

683円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5.2455.295135°

756円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5.3455.395135°

756円

1個

1日目

当日出荷可能

5.4455.495135°

598円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5.5455.595135°

875円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5.6475.698135°

875円

1個

1日目

当日出荷可能

5.7475.798135°

875円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5.8475.898135°

917円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

5.9475.998135°

791円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6496102135°

987円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6.1496.1102135°

987円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6.2496.2102135°

987円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6.3496.3102135°

987円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6.4516.4105135°

896円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5516.5105135°

1,113円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6.6516.6105135°

1,113円

1個

1日目

当日出荷可能

6.7516.7105135°

1,113円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6.8516.8105135°

1,197円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6.9516.9105135°

Loading...

 

商品担当おすすめ

SDP 鉄工用ドリル 画像

SDP 鉄工用ドリル

不二越

もっとも広い用途で使用されている汎用ドリル。

6SDSP 薄板用六角軸 すぱっとドリル 画像

6SDSP 薄板用六角軸 すぱっとドリル

不二越

食付性のよい薄板用六角軸ドリル。

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP/SU-SP 画像

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP/SU-SP

彌満和製作所

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工用スパイラルタップ。

基本情報

被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 工具材種 コバルトハイス

COSP ステンレス用ドリルのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (3件のレビュー) レビューを書く
  • ステンレス材の穴あけで使用しています2019/05/28
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    今回は要望がなかったため適当な仕様と値段で選定し購入しました。他のドリルも使用していますが、ステンレス用は必要に応じて購入しており他のドリルと使い分けています。特に不備もなく想定通りに加工が行えました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 試作品の加工で利用2019/05/28
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    想定している形状に加工できるような商品を探していたところ、検索に一番最初にヒットしたため選定し購入しました。そのため他社製の商品と比較したことはありませんが、想定通りの形状に加工が行えたため満足しました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    共用品実験室工具として使用。加工性もよく穴も綺麗にあきます。共用で使い方が悪い人がいるので、消耗品扱いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。