PETボトルリサイクリーン 半袖シャツ 9292   (9292-31-M)

PETボトルリサイクリーン 半袖シャツ 9292   9292-31-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • コン          
  • アイボリー      
  • ブルーグレー    
  • グリーン       
  • モスグリーン     
  • キャメル        
通常単価:
3,636円~
通常出荷日:
3日目

エコの本命作業服。
【特長】
・PETボトルから生まれた再生ポリエステル使用。
・ソフトな風合いでシワになりにくく、帯電防止機能付き。
・動きやすさをサポートするプリーツロンを通気性に優れたメッシュ仕様に。
・左胸ポケット上部、左袖は便利なペン差し付き。防縮防シワ加工。
・胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できるポケット付き。
【用途】
・各種作業に最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

9292-31-M

ハードな現場で人気の男っぽいシンプルデザイン

背面図

背面図

  • ボタンアップ仕様、無地カラーというシンプルデザインの男っぽさが、土木、建築などハードな現場のストライクゾーンとして人気。
  • 激しい動きにも、ソフトな風合いで優しくサポート。
  • ブルゾンと同じ6色展開。
  • 胸ポケット(巾14.5×深さ17.5cm)。
  • 樹脂ボタン。
動きやすさをサポートするプリーツロンを通気性に優れたメッシュ仕様で。

動きやすさをサポートするプリーツロンを通気性に優れたメッシュ仕様で。

左胸ポケット上部に外からワンアクションで出し入れができるペン差し付き。

左胸ポケット上部に外からワンアクションで出し入れができるペン差し付き。

胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話をすっきり収納できるポケット付き。

胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話をすっきり収納できるポケット付き。

左袖にも出し入れが簡単で作業の邪魔にならない便利なペン差し付き。

左袖にも出し入れが簡単で作業の邪魔にならない便利なペン差し付き。

型番
9292-31-M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 肩幅
(cm)
胸囲
(cm)
袖丈
(cm)
着丈
(cm)
詳細カラー 質量
(g)
商品コード 内容量

3,636円

1個

3日目

M461122475アイボリー50049917142073651着

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

PETボトルリサイクリーン 半袖ブルゾン 9291 画像

PETボトルリサイクリーン 半袖ブルゾン 9291

ジーベック

風合いの良いエコ素材を使用した定番作業服、防縮防シワ加工しています。

PETボトルリサイクリーン 長袖シャツ 9293 画像

PETボトルリサイクリーン 長袖シャツ 9293

ジーベック

風合いの良いエコ素材を使用した定番作業服、防縮防シワ加工しています。ハードな現場で人気のシンプルデザインです。再生ポリエルテルを使用した長袖シャツには、ソフトな風合いでシワになりにくいエコサマーツイル生地を採用しました。シャツにもブルゾン同様、帯電防止加工とともに動きやすいプリーツロンを採用しています。

PETボトルリサイクリーン ツータックラットズボン 9296 画像

PETボトルリサイクリーン ツータックラットズボン 9296

ジーベック

風合いの良いエコ素材を使用した定番作業服、防縮防シワ加工しています。

基本情報

商品分類 ワークシャツ 季節 春夏 袖形状 半袖
仕様 男性用 帯電防止素材 あり JIS規格適合品 ×
ポケット 2 ペン刺し 袖・胸 混率 ポリエステル50%綿50%
素材 エコバーバリー 内容量 1着

PETボトルリサイクリーン 半袖シャツ 9292  の型番9292-31-Mのページです。
型番9292-31-Mに関する仕様情報を記載しております。

9292-31-Mで型番確定

PETボトルリサイクリーン 半袖シャツ 9292  のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
9292-10-L
9292-10-LL
9292-10-M
9292-31-S
9292-43-3L
9292-43-4L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 肩幅
(cm)
胸囲
(cm)
袖丈
(cm)
着丈
(cm)
詳細カラー 質量
(g)
商品コード 内容量

3,636円

1個

3日目

L481162478コン5004991714207280-

3,636円

1個

3日目

LL501202681コン5004991714207297-

3,636円

1個

3日目

M461122475コン5004991714207273-

3,636円

1個

3日目

S441082472アイボリー5004991714207358-

3,706円

1個

3日目

3L521242684ブルーグレー5004991714207488-

3,776円

1個

3日目

4L541282684ブルーグレー5004991714207495-

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)