KAKUDAツータックラットズボン 8896

KAKUDAツータックラットズボン 8896

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • コン          
  • シルバーグレー   
  • ミストグリーン    
  • モスグリーン     
  • クロ          
通常単価:
3,693
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

角田印のワークウェア、KAKUDAツータックラットズボン。
【特長】
・角田信朗が手掛けた究極の作業服。
・現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き。
・ウエストシャーリング(脇ゴム)でスッキリしたシルエットを守り、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減。
・吸汗性、速乾性に優れたオリジナル二層構造素材を使用。
・ラットポケットとともに、両脇のポケットにも小さなラインデザインを加え、オシャレ度も高い。
【用途】
・各種作業に最適。

型番

35 の型番候補があります候補を表示

KAKUDAツータックラットズボン 8896

(単位:cm)

サイズウエスト股下
S66~7478
M72~80
L78~88
LL86~96
3L94~10476
4L102~112
5L110~120

素材:ストレッチトロピカル ポリエステル50% 綿50%

KAKUDAツータックラットズボン 8896

KAKUDAツータックラットズボン 8896

型番
8896-10-3L
8896-10-4L
8896-10-5L
8896-10-L
8896-10-LL
8896-10-M
8896-10-S
8896-22-3L
8896-22-4L
8896-22-5L
8896-22-L
8896-22-LL
8896-22-M
8896-22-S
8896-61-3L
8896-61-4L
8896-61-5L
8896-61-L
8896-61-LL
8896-61-M
8896-61-S
8896-90-3L
8896-90-4L
8896-90-5L
8896-90-L
8896-90-LL
8896-90-M
8896-90-S
8896-605-3L
8896-605-4L
8896-605-5L
8896-605-L
8896-605-LL
8896-605-M
8896-605-S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 股下
(cm)
ウエスト
(cm)
詳細カラー 質量
(g)
商品コード 内容量

3,693円

1個

3日目

3L7694~104コン50049917143241781本

3,693円

1個

3日目

4L76102~112コン50049917143241851本

3,693円

1個

3日目

5L76110~120コン50049917143241921本

3,693円

1個

3日目

L7878~88コン50049917143241541本

3,693円

1個

3日目

LL7886~96コン50049917143241611本

3,693円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M7872~80コン50049917143241471本

3,693円

1個

3日目

S7866~74コン50049917143241301本

3,693円

1個

3日目

3L7694~104シルバーグレー50049917143242601本

3,693円

1個

3日目

4L76102~112シルバーグレー50049917143242771本

3,693円

1個

3日目

5L76110~120シルバーグレー50049917143242841本

3,693円

1個

3日目

L7878~88シルバーグレー50049917143242461本

3,693円

1個

3日目

LL7886~96シルバーグレー50049917143242531本

3,693円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M7872~80シルバーグレー50049917143242391本

3,693円

1個

3日目

S7866~74シルバーグレー50049917143242221本

3,693円

1個

3日目

3L7694~104モスグリーン50049917143243521本

3,693円

1個

3日目

4L76102~112モスグリーン50049917143243691本

3,693円

1個

3日目

5L76110~120モスグリーン50049917143243761本

3,693円

1個

3日目

L7878~88モスグリーン50049917143243381本

3,693円

1個

3日目

LL7886~96モスグリーン50049917143243451本

3,693円

1個

3日目

M7872~80モスグリーン50049917143243211本

3,693円

1個

3日目

S7866~74モスグリーン50049917143243141本

3,693円

1個

3日目

3L7694~104クロ50049917143244441本

3,693円

1個

3日目

4L76102~112クロ50049917143244511本

3,693円

1個

3日目

5L76110~120クロ50049917143244681本

3,693円

1個

3日目

L7878~88クロ50049917143244201本

3,693円

1個

3日目

LL7886~96クロ50049917143244371本

3,693円

1個

3日目

M7872~80クロ50049917143244131本

3,693円

1個

3日目

S7866~74クロ50049917143244061本

3,693円

1個

3日目

3L7694~104ミストグリーン50049917143595381本

3,693円

1個

3日目

4L76102~112ミストグリーン50049917143595451本

3,693円

1個

3日目

5L76110~120ミストグリーン50049917143595521本

3,693円

1個

3日目

L7878~88ミストグリーン50049917143595141本

3,693円

1個

3日目

LL7886~96ミストグリーン50049917143595211本

3,693円

1個

3日目

M7872~80ミストグリーン50049917143595071本

3,693円

1個

3日目

S7866~74ミストグリーン50049917143594911本

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ツイスト45 ラットズボン 画像

ツイスト45 ラットズボン

ジーベック

収納性と機能性の8ポケット仕様の作業服です。工夫されたカッティングで、脚の曲げ伸ばしがしやすく、激しい動きにもゆとりを生む立体ズボンです。8つのポケットを配置。座ったまま出し入れ可能なラットポケット、フラップはモノが落ちにくいマジックテープ仕様です。カジュアルテイストでかっこよく着こなせるワークウェアです。
・綿100%のウォッシュド加工で肌触りも良くしなやかで動きやすくなっています。

ツータックラットズボン 1296 画像

ツータックラットズボン 1296

ジーベック

現場での収納力をアップする便利なラットポケットの付いたプリーツロンミニ作業服です。土木、建築現場から工場作業まで幅広い職場で利用可能です。

静電防水セフティシューズ 85109 画像

静電防水セフティシューズ 85109

ジーベック

接地面から高さ5cmまでの防水を誇るハイスペック装備の本格派メッシュ静電作業靴です。静電気を嫌うガソリンスタンドなどで利用可能です。

基本情報

商品分類 ズボン 季節 春夏 仕様 男性用
帯電防止素材 あり JIS規格適合品 × ポケット 6
混率 ポリエステル50%綿50% 素材 ストレッチトロピカル 内容量 1本

KAKUDAツータックラットズボン 8896のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)