(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM

通常単価(税別)
8,256円 ~ 17,386円
税込価格
9,082円 ~ 19,125円

ヘッド交換式エンドミル多刃ボール形状のヘッドです。専用ホルダにより様々な加工深...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 特長

ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形

  • 様々な加工に対応可能

端面+テーパ=二面拘束

  • 高い剛性と精度を確保
  • 外周刃の振れ精度:0.015mm以下
  • ヘッド交換精度(軸方向)±0.03mm

PXM 専用スパナによる締結

バットレスネジ採用

  • ヘッドの脱着が容易に
  • 工具交換時間の短縮

対ソリッド工具

  • 大径加工でのコストメリット。
  • ヘッドのみの交換による時間短縮。

対インデキサブル工具

  • 刃数メリットによる生産性の向上。
  • 刃先の自由度。
  • イニシャルコスト、ランニングコストの低減。

性能・試験情報

[PXBM]NAK80の傾斜面加工(刃当り送り固定での比較)

刃数メリットによる能率のアップ、優れた耐久性により高寿命が実現した。

使用工具ヘッド:PXBM160C16-06R080
ホルダ:PXMZ-C16SS16-S100
サイズR8 6刃
被削材NAK80(40HRC)
切削速度200m/min(3,980min-1
1刃当たりの送り量0.12mm/t
切削方法ピック加工
切込深さap=0.32mm   Pf=0.8mm
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械横形マシニングセンタ(BT50)
フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 関連画像1

摩耗幅/切削長さ

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 関連画像2

PXBM(1,500m)/他社品A(1,500m)/他社品B(1,250m)

外形図

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 外液図

オイルホール無し

使用方法・使用事例

使用方法

(1)清掃

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 使用方法1

ヘッド、シャンク締結部のゴミ、汚れを落とす

(2)仮締め

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 使用方法2

手締め

(3)本締め

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 使用方法3

専用スパナで締める

(4)確認

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 使用方法4

隙間が無い事を確認

使用上の注意

  • ヘッド装着時はPXM専用スパナをご使用下さい(市販スパナはご使用できません)。
  • ヘッドとシャンクホルダの端面が付くまで締め込んで下さい。隙間が無い事をご確認下さい。
  • 締結部を脱脂すると締付けが固くなり、端面が付かなくなる可能性があります。脱脂はしないで下さい。
  • スパナはヘッドの切欠きに合わせ挿入し、回転方向にゆっくりと回転させてご使用下さい。

推奨切削条件

推奨切削条件表

PXBM   L/D≦3.5

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • (1)機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
  • (2)切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
  • (3)突出し量が長くなる場合は、びびりが発生しやすくなりますので、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
  • (4)切削条件は、ホルダ端面からのシャンクホルダ(PXMZ)の突出し長さにヘッド全長(LF)を加えた突出し長さを配慮した選定をして下さい。

選定サポート情報

ヘッドラインナップ

PXSE不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能
PXVC不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状突出しの長い加工において、安定した加工が可能
PXSM不等分割 多刃 スクエア・コーナラジアス形状汎用性が高く、多刃のメリットを活かす加工が可能
PXNH不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状幅広い切削領域で荒取り加工が可能
PXNL不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状長寿命の荒取り加工が可能
PXRE直刃 コーナラジアス形状高硬度材の加工が可能
PXDR-P3枚刃 能力型 コーナラジアス形状突出しの長くなる形状の安定加工が可能
PXDR-N3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状長寿命の形状荒取り加工が可能
PXBE-P3枚刃 能力型 ボール形状突出しの長くなる形状の安定加工が可能
PXBE-N3枚刃 耐久型 ボール形状長寿命の形状荒取り加工が可能
PXBM多刃 ボール形状中仕上げ~仕上げ加工が可能

PXMシリーズ 形状別工具ガイド

<スクエア形状>

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 選定サポート1

PXSE/PXVC/PXSM

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 選定サポート2

被削材質 硬さ

<ラフィング形状>

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 選定サポート3

PXNH/PXNL

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 選定サポート4

被削材質 硬さ

<コーナラジアス形状>

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 選定サポート5

PXRE/PXDR-P/PXDR-N

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 選定サポート6

被削材質 硬さ

<ボール形状>

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 選定サポート7

PXBE-P/PXBE-N/PXBM

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM 選定サポート8

被削材質 硬さ

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
全長 (L)(mm)
有効切れ刃長(Ad)(mm)
総刃数(枚)
ツールNo.
コーナ半径r(mm)
刃長ℓ(mm)
首径D1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
13
7
4
7830300
5
7
9.7

1個

8,256( 9,082円 )

1日目

12
14.4
8.4
4
7830301
6
8.4
11.7

1個

9,502( 10,452円 )

1日目

16
18.7
11.2
6
7830302
8
11.2
15.7

1個

14,760( 16,236円 )

1日目

20
21.5
14
6
7830303
10
14
19.6

1個

17,386( 19,125円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式エンドミル多刃ボール形状のヘッドです。専用ホルダにより様々な加工深さに対応します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM

    フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE

    フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE

      ヘッド交換式エンドミル ロングタイプ VBO型

      ヘッド交換式エンドミル ロングタイプ VBO型

        マルチマスター(ヘッド交換式エンドミル)マルチマスター加工ヘッド(ヘッド径6-25mm)

        マルチマスター(ヘッド交換式エンドミル)マルチマスター加工ヘッド(ヘッド径6-25mm)

          タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBE

          タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBE

            タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD

            タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD

              タングマイスター用ヘッド ショートタイプ 4枚刃 VBO型

              タングマイスター用ヘッド ショートタイプ 4枚刃 VBO型

                IMC-B4HV 4枚刃制振ボールヘッド

                IMC-B4HV 4枚刃制振ボールヘッド

                  IMX-B4S 高硬度鋼用4刃ボールヘッド

                  IMX-B4S 高硬度鋼用4刃ボールヘッド

                    IMX-B4HV-E クーラントホール付4枚刃制振ボールヘッド

                    IMX-B4HV-E クーラントホール付4枚刃制振ボールヘッド

                      IMX-B2S 高硬度鋼用2刃ボールヘッド

                      IMX-B2S 高硬度鋼用2刃ボールヘッド

                        iMX-B3FV 高能率加工用3枚刃制振ボールヘッド

                        iMX-B3FV 高能率加工用3枚刃制振ボールヘッド

                          タングマイスター用ヘッド ブルノーズタイプ 6枚刃 VBN型

                          タングマイスター用ヘッド ブルノーズタイプ 6枚刃 VBN型

                            メーカー オーエスジー オーエスジー タンガロイ イスカル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 8,256円 8,256円 9,855円 3,957円 5,402円 5,388円 7,884円 10,251円 17,049円 13,266円 18,768円 9,979円 11,023円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 溝 / 曲面 溝 / 曲面 その他 曲面 傾斜切り込み / その他 傾斜切り込み / その他 傾斜切り込み / その他 曲面 曲面 曲面 曲面 側面 / 曲面 傾斜切り込み / その他
                            取付け方法 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式
                            材種 XP3320 XP3320 - - - - - - - - - - -
                            ねじれ角(°) 45 45 - - - - - - - - - - -

                            フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッド交換式ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました