SUSツールセット SU351

SUSツールセット SU351

通常単価:
167,733
通常出荷日:
お見積り

オールステンレス9.5mm差込のハイクオリティフルツールセット。
【特長】
・オールステンレス製。
・ソケットレンチ用トレーもオールステンレス。
・コンパクトなオールステンレスツールケースに収納。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発に最適。
・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器等ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適。

基本スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    両開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    360×180×210
  • セット内容(点)
    44
  • ケース色
    シルバー
  • 差込角(mm)
    9.5
  • 質量(g)
    9900
  • ダンボール寸法(W×D×Hmm)
    422×217×360
  • ケース単品質量(g)
    4300
  • トラスココード
    412-5185

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

167,733

型番 : SU351
通常出荷日 お見積り
通常単価 167,733

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    両開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    360×180×210
  • セット内容(点)
    44
  • ケース色
    シルバー
  • 差込角(mm)
    9.5
  • 質量(g)
    9900
  • ダンボール寸法(W×D×Hmm)
    422×217×360
  • ケース単品質量(g)
    4300
  • トラスココード
    412-5185
  • 補足説明
    オールステンレス製ソケットレンチ用トレー、コンビネーションスパナ用トレー付。ケースのみの販売もいたしております。
  • セット内容1
    SUSソケット(6角):S3S-08,10,12,13,14,17,19,21,22,24
  • セット内容2
    SUSラチェットハンドル:SRH31
  • セット内容3
    SUSエクステンションバー:SEX30-075(75mm),150(150mm)
  • セット内容4
    SUSロングボールポイントL形レンチ:SBL-2.5,03,04,05,06,08,10
  • セット内容5
    SUSコンビネーションスパナ:SMS-08,10,12,13,14,17,19,21,22,24
  • セット内容6
    SUSペンチ:SCT-175
  • セット内容7
    SUSラジオペンチ:SRP-150
  • セット内容8
    SUSニッパ:SKN-150
  • セット内容9
    SUSコンビネーションプライヤ:SCP-150
  • セット内容10
    SUSドライバー:SMD-075,100,150、SPD-001,002,003
  • セット内容11
    SUSスタビードライバー:SSSD-M2,P2
  • セット内容12
    SUSハンマー:SH-10
  • セット内容13
    SUSメタルケース(中皿付):2275

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

INDEX

オールステンレス9.5mm差込のハイクオリティフルセット

  • 耐食性/耐薬品性/衛生面にすぐれたオールステンレスツール。
  • ソケット類は,差込角9.52mm(3/8")で,セット内容44個のハイクオリティーセット。
内容品画像

内容品画像

SU351のイメージ画像

SU351のイメージ画像

 

単位:mm

 

寸法図

寸法図

製品の特長

  • コンパクトサイズでありながら高い収納力を実現したオールステンレスの両開き可能なツールケースを採用。
  • 表面は美しいヘアライン仕上げで、開閉リンク機構をケース内部に納めた無駄のないシンプルなデザイン。
  • センターボックスには取り出し可能な中皿トレー付き。
  • 掛け金は内容品を確実に保管する鍵穴付きで、ステンレスの部品やツールの保管に最適。
  • めっき等の表面処理をしていないためめっき剥離の心配がなく、食品/医療/精密機器分野に適した工具。
  • 一般的な工具鋼に比べ耐食性にすぐれているので船舶/マリンスポーツなどのサビを嫌う箇所に最適。

詳細

  • オールステンレス製ソケットレンチ用トレー付。
  • オールステンレス製コンビネーションスパナ用トレー付。
  • ダンボール寸法:W422×D217×H360mm。
  • 質量:10.0kg。

利用上の注意

  • ※ SUSツールは非磁性ではありません。
  • ※ ケースから工具を出し入れするときは手を挟み込まないように注意してください。

仕様

製品名製品番号/仕様
SUS ソケット(6角)S3V-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
SUS ラチェットハンドルSRH3H
SUS エクステンションバーSEX30-075(75mm),SEX30-150(150mm)
SUS ロングボールポイントL形レンチSBL-2.5、03、04、05、06、08、10
SUS コンビネーションスパナSMS-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
SUS ペンチSCT-175
SUS ラジオペンチSRP-150
SUS ニッパSKN-150
SUS コンビネーションプライヤSCP-150
SUS ドライバーSMD-075、100、150
SUS ドライバーSPD-001、002、003
SUS スタビードライバーSSSD-M2、P2
SUS ハンマーSH-10
SUS メタルケース(中皿付)2275

STAINLESS TOOL

ボルト・ナットの締結、切る、挟む、曲げる」作業工具をステンレスで実現!!

  • 船舶、マリンスポーツ、海洋開発の危機/装置などの「海水で工具がサビる」箇所。
  • 食品、医療、精密機器などの「サビ、汚れ、めっき剥離片をきらう」箇所。
  • 農機、下水道工事などの「泥水で工具がサビる」箇所。
  • ステンレス製ボルト/ナット締付けの際の「もらいサビ」対策に。
製品イメージ画像

製品イメージ画像

蓄積されたTONEの高い技術力により実現した ハイクオリティー「ステンレスツール」

耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツール。
食品機器・医療・クリーンルーム・精密機器・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適!!

  • ※ ステンレスには、磁石につくものとつかないものがあります。工具に使用されているステンレスは磁石につきます。

TONEの人、TONEのこだわり

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

SUSコンビネーションスパナ SMS 画像

SUSコンビネーションスパナ SMS

TONE

ボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適なコンビネーションスパナ。

SUSニッパ SKN-150 画像

SUSニッパ SKN-150

TONE

銅線や細い鉄線を切る作業に最適なSUSニッパ。

SUSラジオペンチ SRP-150 画像

SUSラジオペンチ SRP-150

TONE

銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業に最適なSUSラジオペンチ。