刈払機専用チップソー

刈払機専用チップソー
通常単価:
2,160円~
通常出荷日:
4日目

軽量ボディと軽快な切れ味でらくらく作業を実現した刈払機専用チップソー。
【特徴】
・強固な多面ろう付けでチップ飛びが激減。
・Bタイプは、超大型チップで刃が長持ち。
【用途】
・畦、田畑、堤防、路側、河川敷、山林等の草刈、下刈など。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

刈払機専用 チップソー Bの仕様

刈払機専用 チップソーBの外観

刈払機専用 チップソーBの外観

刈払機専用 チップソーBの寸法図

刈払機専用 チップソーBの寸法図

山林下刈・草刈 / 下刈に。

品番商品重量寸法1寸法2寸法3刃数
B230460g230mm2mm25.4mm36
B255480g255mm2mm25.4mm40

刈払機専用 チップソー K軽量タイプの仕様

刈払機専用 チップソー K軽量タイプの外観

刈払機専用 チップソー K軽量タイプの外観

刈払機専用 チップソー K軽量タイプの寸法図

刈払機専用 チップソー K軽量タイプの寸法図

畦、田畑、堤防、路側、河川敷に。

品番商品重量寸法1寸法2寸法3刃数
K230460g230mm2mm25.4mm36
K255580g255mm2mm25.4mm40

刈払機専用 チップソー KK標準タイプの仕様

刈払機専用 チップソー KK 標準タイプの外観

刈払機専用 チップソー KK 標準タイプの外観

刈払機専用 チップソー KK 標準タイプの寸法図

刈払機専用 チップソー KK 標準タイプの寸法図

畦、田畑、堤防、路側、河川敷に。

品番商品重量寸法1寸法2寸法3刃数
KK230460g230mm2mm25.4mm36
KK255580g255mm2mm25.4mm40
型番
B230
B255
K230
K255
KK230
KK255
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
刃数
(P)
詳細タイプ チップ付角度 トラスココード JANコード 質量
(g)
畦・田畑 牧草・芝生 堤防・路側 河川雑草 山林下刈

3,295円

1個

4日目

23036軽量タイプ--4963202-071413460適用可適用可適用可適用可最適

3,295円

1個

4日目

25540軽量タイプ--4963202-071451480適用可適用可適用可適用可最適

2,160円

1個

4日目

23036標準タイプ45°372-21554963202-071253460最適適用可最適最適適用可

2,160円

1個

4日目

25540標準タイプ45°372-21634963202-071291580最適適用可最適最適適用可

2,160円

1個

4日目

23036軽量タイプ45°372-21714963202-037662460最適適用可最適最適適用可

2,160円

1個

4日目

25540軽量タイプ45°372-21804963202-037709580最適適用可最適最適適用可

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

充電式刈払機(草刈り機) BK-2300A 画像

充電式刈払機(草刈り機) BK-2300A

リョービ

グッドデザイン賞受賞商品。密集した雑草も楽に刈れる22mlエンジン式と同等の使用感です。

豚革手袋 S-129W(ベージュ) 画像

豚革手袋 S-129W(ベージュ)

シモン

電工、機械、荷役、運送、園芸、レジャー等に最適です。作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的です。

基本情報

チップ ダイヤモンド チップ厚(mm) 2 穴径(mm) 25.4