(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

楽カット金切鋏(右タイプ)

楽カット金切鋏(右タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
1,234
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

多用途に使える、手が邪魔にならない角度付きの板金ハサミ。
【特長】
・ノコ目があるので対象物がすべりにくい。
・バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできる。
・カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できる。
・ゆるみ止めナットを使用しており、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止。
・手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用。
【用途】
・軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,234

型番 : SR-250R
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,234

スペック

  • 切断能力:鉄板(mm)
    0.5
  • 切断能力:銅板(mm)
    0.5
  • 切断能力:その他(mm)
    (真鍮板)板厚0.5、(アルミニウム)板厚1.0、(プラスチック、ゴム、ビニール)板厚2.0
  • 刃部硬度(HRC)
    55±1
  • 商品幅(mm)
    62
  • 商品高さ(mm)
    245
  • 商品奥行き(mm)
    20
  • 質量(g)
    267
  • グリップ
    アルファゾルコーティング。
  • 材質1
    刃:刃物用炭素鋼
  • 材質2
    柄:熱間圧延鋼板
  • 用途
    軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。
  • 機能1
    ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。
  • 機能2
    バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。
  • 機能3
    カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。
  • 機能4
    スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。
  • 機能5
    手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
  • 注意事項1
    鉄の能力以上の切断は刃こぼれや手を傷める恐れがありますので、記載用途以外には使用しないでください。誤って落としたり、ぶつけたりしますと、変形したり亀裂や破損を生ずる場合がありますので取り扱いには十分注意ください。
  • 注意事項2
    刃部にカケや亀裂がある場合は使用しないで下さい。刃部に直接手を触れないで下さい。ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので絶対にしないようにして下さい。特に先端部での強力な切断は絶対にしないで下さい。
  • 注意事項3
    使用後は刃部の汚れや水気を拭き取り、ミシン油等を塗布して刃をしっかりと閉じて幼児の手の届かない所に保管してください。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

楽カット金切鋏 右タイプの仕様

  • 切断目安:軟鋼材/板厚0.5mmまで、銅板/板厚0.5mmまで、真鍮板/板厚0.5mmまで、アルミニウム/板厚1.0mmまで、プラスチック・ゴム・ビニール/板厚2.0mmまで
  • 材質:刃:刃物用炭素鋼/焼入硬度HRC55±1、柄:熱間圧延鋼板/アルファゾルコーティング
楽カット金切鋏 右タイプの外観

楽カット金切鋏 右タイプの外観

楽カット金切鋏 右タイプのパッケージ

楽カット金切鋏 右タイプのパッケージ

この商品の注意事項等

  • ※ 鉄の能力以上の切断は刃こぼれや手を傷めるおそれがありますので、記載用途以外には使用しないでください。誤って落としたり、ぶつけたりしますと、変形したり亀裂や破損を生ずる場合がありますので取り扱いには十分注意ください。
  • ※ 刃部にカケや亀裂がある場合は使用しないでください。刃部に直接手を触れないでください。ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。
  • ※ 使用後は刃部の汚れや水気を拭き取り、ミシン油等を塗布して刃をしっかりと閉じて幼児の手の届かない所に保管してください。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

楽カット金切鋏(右タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)