ハイス鋼ドリル刃セット 13本組 D-14

ハイス鋼ドリル刃セット 13本組 D-14
通常単価:
485
通常出荷日:
3日目

【特長】
一般鋼材・軽金属・樹脂・木材の穴あけに

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1301131

 
型番
1301131
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途 材質 セット内容

485円

1個

3日目

一般鋼材・軽金属・樹脂・木材の穴あけにハイス鋼1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5mm

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 電気ドリル用パーツ パッケージサイズ(mm) H150×W86×D16 重量(g) 227
セット入数(本) 13 JANコード 4907052355163

ハイス鋼ドリル刃セット 13本組 D-14の型番1301131のページです。
型番1301131に関する仕様情報を記載しております。

1301131で型番確定

ハイス鋼ドリル刃セット 13本組 D-14のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)