チタンコーティングドリル刃セット 13本組 D-16

チタンコーティングドリル刃セット 13本組 D-16
通常単価:
586
通常出荷日:
お見積り

一般鋼材・ステンレス・軽金属などの穴あけに

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1301132

型番
1301132
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途 材質 セット内容

586円

1個

お見積り

一般鋼材・ステンレス・軽金属などの穴あけにチタンコーティングハイス鋼1.5/2/2.5/3/3.2/3.5/4/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5mm

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 電気ドリル用パーツ パッケージサイズ(mm) H150×W86×D16 重量(g) 215
セット入数(本) 13 JANコード 4907052355170

チタンコーティングドリル刃セット 13本組 D-16の型番1301132のページです。
型番1301132に関する仕様情報を記載しております。

1301132で型番確定

チタンコーティングドリル刃セット 13本組 D-16のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)