エアーソケット メネジ取付用 R3/8 A1206T

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1450273

 
型番
1450273
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途 仕様

582円

1個

3日目

空気配管やエアーツールの接続・分離に便利なカップリングネジ径:R3/8(PT3/8)

Loading...

  1. 1

基本情報

パッケージサイズ(mm) H56×W50×D27 重量(g) 100 使用最高圧力(MPa) 1.5
JANコード 4907052392717

エアーソケット メネジ取付用 R3/8 A1206Tの型番1450273のページです。
型番1450273に関する仕様情報を記載しております。

1450273で型番確定

エアーソケット メネジ取付用 R3/8 A1206Tのレビュー