その他の型番を見る
エアースパイラルホース 1401831

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアースパイラルホース
型番:1401831

通常単価 : 1,643 特別価格 1,643
通常出荷日 : 在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ワンタッチカップリング付き

1401831のスペック

  • パッケージサイズ(mm)
    H40×W180×D250
  • 重量(g)
    300
  • 使用最高圧力(MPa)
    0.69
  • JANコード
    4907052378803
  • 材質
    ポリウレタン
  • 用途
    ワンタッチカップリング付き
  • 仕様
    ●内径×外径:φ5×φ8mm ●長さ:3m

エアースパイラルホースの型番1401831のページです。
型番1401831に関する仕様情報を記載しております。