ルブリケーター(油循環器) A6402

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1450631

 
型番
1450631
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品・セット内容 材質 用途 仕様

2,131円

1個

お見積り

取付金具付き本体:亜鉛ダイキャスト/ボウル部:ポリカーボネート霧状のオイルをエアーツールへ供給ネジ径:Rc1/4(PT1/4)×Rc1/4(PT1/4)

Loading...

  1. 1

基本情報

パッケージサイズ(mm) H200×W86×D45 重量(g) 257 使用最高圧力(MPa) 1
JANコード 4907052390218

ルブリケーター(油循環器) A6402の型番1450631のページです。
型番1450631に関する仕様情報を記載しております。

1450631で型番確定

ルブリケーター(油循環器) A6402のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)