543シリーズ ABSデジマチックインジケータID-SX

543シリーズ ABSデジマチックインジケータID-SX
通常単価:
11,372
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

オリジンセット(ゼロセット)機能任意の位置で表示値のゼロセットができます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

543-781B

型番
543-781B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
保護等級 戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
質量
(g)
電池寿命
(時間)
広範囲行き精度μm 裏ぶた仕様

11,372円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

IP4220以下10以下140約2000020以下

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 標準型 表示方式 デジタル 最大測定長(範囲選択)(mm) 6~20
目量・最小表示(mm) 0.01 測定データ出力端子 有無 測定範囲(mm) 12.7
測定力(N) 1.5以下 コードNo・符号・パーツNo ID-S1012XB

543シリーズ ABSデジマチックインジケータID-SXの型番543-781Bのページです。
型番543-781Bに関する仕様情報を記載しております。

543-781Bで型番確定

543シリーズ ABSデジマチックインジケータID-SXのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    製品の計測で使用するため、冶具に取り付けて利用しています。お得意先様からのご指定により選定し購入しました。そのため現状、特に気になる点もなく利用できています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)