ダイヤルゲージ

ダイヤルゲージ
通常単価:
14,091
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

1シリーズ/小形ダイヤルゲージ コンパクト設計びダイヤルゲージです。治具への組込みもスペースをとりません。 バランス目盛 耳金付裏ぶた

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1913T-10

型番
1913T-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
繰返し精密度
(μm)
質量
(g)
特長 目盛

14,091円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

15.539.53119159307156(耳裏ぶた付)/52(平裏ぶた付)1シリーズ/小形ダイヤルゲージ コンパクト設計びダイヤルゲージです。治具への組込みもスペースをとりません。 バランス目盛 耳金付裏ぶた0-100-0

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 標準型 表示方式 ダイヤル 最大測定長(範囲選択)(mm) 0~1
目量・最小表示(mm) 0.002 目盛種類 バランス目盛 測定範囲(mm) 0.5
測定力(N) 1.8以下 D(mm) 12.5

ダイヤルゲージの型番1913T-10のページです。
型番1913T-10に関する仕様情報を記載しております。

1913T-10で型番確定