17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッカーうすめ液 容量 100ml~4L

ラッカーうすめ液 容量 100ml~4L

通常単価(税別)
3762,812
税込単価
4143,093
通常出荷日:1日目~4日目

用具洗いやラッカー系塗料の希釈に最適な塗料用うすめ液【特長】・トルエンを含まない乱用防止仕様【用途】・...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

用具洗いやラッカー系塗料の希釈に最適な塗料用うすめ液

トルエンを含まない乱用防止仕様

トルエンを含まない乱用防止仕様

ラッカーうすめ液 容量 100ml~4Lの仕様について

商品用途:うすめ液
内容量:100ml/250ml/400ml/1.6L/4L

  • ※ トルエンを含んでおりません。それぞれの塗料の種類に合いましたうすめ液をご使用ください

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1缶(100ml)
1個
1缶(250ml)
1個
1缶(400ml)
1個
1缶(4L)
1個
1缶(1.6L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
376
( 414 )
4日目
465
( 512 )
1日目
830
( 913 )
1日目
2,812
( 3,093 )
1日目
1,469
( 1,616 )
1日目

詳細情報

基本情報

用具洗いやラッカー系塗料の希釈に最適な塗料用うすめ液
【特長】
・トルエンを含まない乱用防止仕様
【用途】
・ラッカー系塗料、速乾ニス、セラックニスなどのうすめ液または用具洗いに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラッカーうすめ液 容量 100ml~4Lのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
楽器製造・修理
5
満足度:5.0
楽器の塗装に使用します。このメーカーはお気に入りです。4リットルぐらいが扱いやすいですね。
1人が参考にしています。
塗料の薄め液として
3
満足度:3.0
一般的な薄め液ですが、納期、コストに問題なく、良い製品です。
0人が参考にしています。
ラッカーの希釈
5
満足度:5.0
トルエンを含まない乱用防止仕様とのことですが、 やはりシンナーなのでニオイもキツク換気は必衰です。 缶容器ですので カッ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qペイントうすめ液でうすめるタイプの塗料の希釈に代用できますか?
A
ペイントうすめ液と比べ、溶解力が強すぎる為、代用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッカーうすめ液 容量 100ml~4L
ペイントうすめ液 100ml~4L/1缶
ビニローゼうすめ液 100ml
高級ペイントうすめ液
ラッカーうすめ液
ペイントうすめ液
メーカーサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントアサヒペンアサヒペン
通常価格376-373 -1,148585 -634671
通常出荷日1日目〜1日目〜7日目1日目〜1日目7日目
商品用途うすめ液うすめ液うすめ液うすめ液うすめ液うすめ液
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)その他塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)
詳細タイプラッカーうすめ液ペイントうすめ液ビニローゼうすめ液高級ペイントうすめ液--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング