(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

NTカッター 替刃 刃先処理器ケース エコシリーズ BL-300E

NTカッター 替刃 刃先処理器ケース エコシリーズ BL-300E【6個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
198
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

刃先処理ケース付き、L型カッター用替刃。
【特長】
・ケースに再生樹脂を使用。
・分別廃棄可能。
・丈夫な厚切り作業用。
・折り取った刃はケース内にためることができる。
【用途】
・段ボールや薄いべニア板等のカットに。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 適合本体
    L型カッター
  • JANコード
    4904011016462

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

198

6個入り

型番 : BL-300E
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 198
内容量 6個入り

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 適合本体
    L型カッター
  • JANコード
    4904011016462
  • 質量(g)
    72
  • 材質・仕上げ
    合金工具鋼
  • 用途
    厚物切り作業用。
  • 特長
    ケースに再生樹脂を使用しています。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

NTカッター替刃の仕様

BL-300eの外観

BL-300eの外観

BL-300eの寸法図(L-Type)(単位:mm)

BL-300eの寸法図(L-Type)(単位:mm)

  • ※ 替刃を出し入れした後は必ず、ケースの中に戻してください。
  • ※ 使用可能本体につきましてはメーカHPを参照してください。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

NTカッター 替刃 刃先処理器ケース エコシリーズ BL-300Eのレビュー

評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 替刃と折取った刃を安全に処理するため2018/03/19
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    昔よく見掛けたタイプの折取った刃を中に封じ込める事ができるケースなので便利です。
    昔と違うのは、溜まった刃を取り出す事が出来る事で、刃を蓋の出来る缶等に移して分別廃棄が可能になった。
    折った刃が溜まって使えなくなるという事が無いので、刃を折る道具としては長く使える。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 他社の本体にも使用できますか?
回答: 不具合の原因となる恐れがある為、必ず対象製品でご使用下さい。対象製品はメーカーHPをご参照ください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)