替刃 スペシャルブレード超硬刃 30°

替刃 スペシャルブレード超硬刃 30°

通常単価:
1,188
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

超硬製で高耐久なデザインナイフ用替刃。
【特長】
・​​刃​先​角​4​5​°のデ​ザ​イ​ン​カ​ッ​タ​ー​D​型​用​替​刃。
​・超​硬​製​で​高​耐​久​、切​れ​味​が​長​持​ち。
・超微粒子超硬を使用。
【用途】
・紙やフィルム等の繊細なカットに最適。
・耐久性が高く、大量にカットする作業に最適。

(i)ご注意

  • DL型には適合しません。

基本スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚(mm)
    0.4
  • 適合本体
    D-400GP、D-500GP他D型各種
  • 刃先角度(°)
    30
  • 幅(mm)
    4
  • トラスココード
    395-8213
  • JANコード
    4904011018060

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,188

型番 : BSB-13P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,188

スペック

  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚(mm)
    0.4
  • 適合本体
    D-400GP、D-500GP他D型各種
  • 刃先角度(°)
    30
  • 幅(mm)
    4
  • トラスココード
    395-8213
  • JANコード
    4904011018060
  • 質量(g)
    10
  • 材質・仕上げ
    超硬

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

外形図、製品仕様

スペシャルブレード超硬刃 刃先30°

スペシャルブレード超硬刃 刃先30°

【仕様】

  • DL型には不適合。
  • 刃厚:0.4mm
  • 適合本体:D-400GP、D-500GP他D型各種
  • 刃先角度:30°
  • 刃材質:超硬
  • 質量:9g

【材質】

  • 刃:超硬

【製造国】

  • 日本

商品担当おすすめ

NT デザインナイフ D-400GP 画像

NT デザインナイフ D-400GP

NTカッター

【特長】
繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。
アルミダイキャスト製です。
【用途】
アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。
【商品仕様】
全長(mm):142
適合替刃:BDA-200P・BDC-200P
刃厚:0.38mm
0.4mmまで対応

NT デザインナイフ 画像

NT デザインナイフ

NTカッター

【特長】
繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。
アルミダイカスト製です。
疲れにくいゴムグリップ付です。

NTカッター 替刃 BDA-200P 画像

NTカッター 替刃 BDA-200P

NTカッター

アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。

替刃 スペシャルブレード超硬刃 30°のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 使用している自動機械に取り付けてエンビのフィルムなどを切る刃として使っています2019/05/14
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    使用している自動機器で推奨されている刃でもあり、直接購入するよりも商社などで購入したほうがよいとの説明を受け、ミスミで取り扱いがあったため選定し購入しました。この刃より安い1枚当たり2円ほどの刃も併用しております。通常は安いほうの刃で作業していますが、慎重な場面ではこの超硬刃で作業するように使い分けています。刃自体の性能や耐久性などに関しては利用している中で特に問題ありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 通常刃と比較して、どの程度の硬度がありますか?
回答: 通常の替刃の硬度がHV830であるのに対して、本製品の硬度はHV1500となります。尚、硬度では2倍に及びませんが切れ味の耐久性では切削物にもよりますが、数倍長持ちする場合もあります。