• 宅配会社の取り扱い荷量の増大が見込まれる繁忙期において、12月1日から出荷に関する変更(※)のご依頼についての受付は、 15時までとさせていただきます。
    ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    また、12月のお歳暮・クリスマスシーズンに伴い宅配荷物が増加しつつあり、お届け遅延が発生する地域が増えてきています。日数に余裕を持ってご注文いただきますようお願い申し上げます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

ダブテールガイド 6072091

ダブテールガイド 6072091

ダブテールガイドとダブテールガイド用ナットのセット。形に合わせた習い加工でベースプレート中央に取り付けて使用。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

6072091

型番
6072091
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,603円

1個 5日目

Loading...

  1. 1

基本情報

外径(mm) 17 内径(mm) 12.75

ダブテールガイド 6072091の型番6072091のページです。
型番6072091に関する仕様情報を記載しております。

ダブテールガイド 6072091のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番6072091で確定しました。