• お盆期間の8/13~8/15は、営業は行っておりますが、商品の出荷は行っておりません。8/13~8/17は、物量増により配送遅延が発生する可能性があります。
    また、AM/PM指定・着日指定を受けましてもお届け日時をお約束できない可能性があります。日数の余裕を持ってご注文いただきますようお願い申し上げます。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

プラスドライバビット NO.3 6741401

プラスドライバビット NO.3 6741401
通常単価:
567
通常出荷日:
5日目

【特長】
・プラスのドライバビットです。
・全長45㎜

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

6741401

 
型番
6741401
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用機種

567円

1個

5日目

全機種(BDX-1を除く)

Loading...

  1. 1

基本情報

名称 No.3 L(mm) 45

プラスドライバビット NO.3 6741401の型番6741401のページです。
型番6741401に関する仕様情報を記載しております。

6741401で型番確定

プラスドライバビット NO.3 6741401のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)