• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

プラスマイナスドライバビット 6741601

プラスマイナスドライバビット 6741601
通常単価:
462
通常出荷日:
5日目

【特長】
・プラスマイナスのドライバビットです。
・全長65㎜

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

6741601

 
型番
6741601
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用機種

462円

1個

5日目

充電式ドライバドリル、ドライバドリル

Loading...

  1. 1

基本情報

名称 (+)No.2/(-)6.35×1.0×65 A(mm) 6.35 B(mm) 1
L(mm) 65

プラスマイナスドライバビット 6741601の型番6741601のページです。
型番6741601に関する仕様情報を記載しております。

6741601で型番確定

プラスマイナスドライバビット 6741601のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)