(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンダ用耐水ペーパー

サンダ用耐水ペーパー
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
416
通常出荷日:
5日目

木工の水研ぎ研磨作業に。
【特長】
・木工用水研ぎ研磨ペーパー。
・サイズ115×280mm。
・粒度#280〜#400。
【用途】
・木面の水研ぎ研磨時に。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

耐水ペーパーの仕様

サンダ用耐水ペーパー:関連画像

サンダ用耐水ペーパーの外観

水研ぎ研磨用。適応機種 : SU-6300A、S-6200。

  • 寸法: 115×280mm。
  • 種類 : 中仕上、仕上。
  • 粒度 : 120、280、400。
型番

6610871

6610881

6610891

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) 使用方法 種類 適用機種

416円

1個

5日目

120 サンダー用 中仕上 ※SU-6300A・※S-6200

416円

1個

5日目

280 サンダー用 仕上 ※SU-6300A・※S-6200

416円

1個

5日目

400 サンダー用 仕上 ※SU-6300A・※S-6200

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 耐水ペーパー 幅(mm) 115 長さ(mm) 280
用途 木材研磨