ガーデンシュレッダ(粉砕機) GS-2010

ガーデンシュレッダ(粉砕機) GS-2010
通常単価:
29,897
通常出荷日:
5日目

剪定した枝木を手軽に減容できる園芸用品。
【特長】
•最大粉砕枝径25mmで過負荷を防ぐ安心機能付。
•粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダボックス付。
•段差のある所も軽快に移動できる大型車輪付。
【用途】
•庭木の剪定後に出る枝の処理に最適。
•剪定した枝木(庭のお手入れ後の)の粉砕に利用可能。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GS-2010

剪定後のかさばる枝木をチップ状(1/10サイズ)に粉砕できる園芸用品

ガーデンシュレッダ(粉砕機) GS-2010:関連画像

剪定した枝木を手軽に減容、最大粉砕枝径25mm。

ガーデンシュレッダ(粉砕機)の特長について

ガーデンシュレッダ(粉砕機) GS-2010:関連画像

強力な引込み力
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり
約2倍の引込力を実現
少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になる
GS-2010/ 従来モデル

ガーデンシュレッダ(粉砕機) GS-2010:関連画像

かさばる枝木も手軽に粉砕
最大粉砕枝径25mm(※枝木の種類によっては異なります。)

ガーデンシュレッダ(粉砕機) GS-2010:関連画像

粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付
粉砕された枝木は、本体下部のシュレッダボックス内に集められる。

ガーデンシュレッダ(粉砕機) GS-2010:関連画像

粉砕したチップを再利用
堆肥の素や、雑草、乾燥防止用のマルチング材としても活用できる。

ガーデンシュレッダ(粉砕機) GS-2010:関連画像

過負荷保護機能
粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る安心機能付。

ガーデンシュレッダ(粉砕機) GS-2010:関連画像

便利な押込み棒
枝木が短くなった時に便利。

ガーデンシュレッダ(粉砕機) GS-2010:関連画像

移動も楽々
大型車輪で段差のある所も楽に移動できる。

この商品の仕様について

  GS-2010
電源 AC100V (50/60Hz)
定格電流 15A
最大粉砕枝径 (mm) 25※1
消費電力 (W) 1,450
無負荷回転数 (min-1) 4,050
シュレッダボックス容量 (mm) 50
本体寸法 (mm) 長さ:540×幅:450×高さ:933
質量 (kg) 14
絶縁方式 二重絶縁
付属品 保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット

電源コード:5m
※1:枝木の種類によって異なります。

この商品の使用上の注意

葉っぱのみの粉砕は出来ません。
葉っぱの多い枝木および短い枝木は粉砕しない場合があります。
仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。

開発秘話

 

組立易く、軽量(14kg 前機種GS-2000:23kg)で、他社にはない50リットルのシュレッダボックスを備える特長をもっています。また、枝木の引き込みが強く、作業時間を短縮することができるガーデンシュレッダの開発です。

型番
GS-2010
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機能 最大粉砕枝径
(mm)
無負荷回転数
(min-1)
電源
(V)
消費電力
(W)
コード
(m)
付属品 質量
(g)

29,897円

1個

5日目

二重絶縁構造 過負荷防止装置254050単相10014505保護めがね・伸込み棒・替刃(本体取付)・ツールセット14000

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ 画像

特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

ミスミ

コスト重視のお客様におすすめの400g薄手タイプの特紡軍手。

長木柄刈込ハサミ"のこかり" 画像

長木柄刈込ハサミ"のこかり"

MOKUBA

のこぎり刃が滑りを防止し、楽々カット。硬質メッキ仕上げで枝の剪定・刈込み作業に最適。

充電式チェーンソー 14.4V 画像

充電式チェーンソー 14.4V

マキタ

コードレスならではの機動性。パワフル&切断スピード約1.7倍の充電式チェーンソー。

基本情報

商品タイプ 園芸用具 幅(mm) 450 高さ(mm) 933
長さ(mm) 540 商品コード 690700A JANコード 4960673688881

ガーデンシュレッダ(粉砕機) GS-2010の型番GS-2010のページです。
型番GS-2010に関する仕様情報を記載しております。

GS-2010で型番確定

ガーデンシュレッダ(粉砕機) GS-2010のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 粉砕作業時間はどの程度ですか?
回答: (参考)5kg:4~6分、8kg:7~10分です。
質問: 粉砕された屑の大きさはどの程度ですか?
回答: 平均的に約5mm程度です。固定し送って切っているのではないので、大きさは不安定になります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)